メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL8023AEVAL3Z kit is intended for use by individuals with requirements for point-of-load applications sourcing from 2.7V to 5.5V. This simple smallest factor evaluation board is used to quickly and easily demonstrate the performance of the ISL8023A low quiescent, high-efficiency synchronous buck regulators.

特長

  • High-efficiency synchronous buck regulator with up to 95% efficiency
  • 0.8% reference accuracy over temperature/load/line
  • Start-up with pre-biased output
  • 1ms or adjustable internal soft-start
  • Soft-stop output discharge during disabled
  • Adjustable frequency from 500kHz to 4MHz and default at 2MHz
  • External synchronization up to 4MHz
  • Negative OC protection

使用製品

サンプル&ご購入

ISL802xEVAL3Z,ISL802xAEVAL3Z Synchronous Buck Regulator Eval Board

ISL8023AEVAL3Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。