メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL8011EVAL1Z evaluation board is used to evaluate the ISL8011, an integrated FET, 1.2A synchronous buck regulator for general purpose point-of-load (POL) applications. It is optimized for generating low output voltages down to 0.8V. The supply voltage range of 2.7V to 5.5V allows the use of common 3.3V or 5V supply rails and Lithium-ion battery inputs. It has a guaranteed minimum output current of 1.2A and a 1.5MHz pulse width modulation (PWM) switching frequency which allows the use of small external components.

特長

  • High-efficiency synchronous buck regulator with up to 95% efficiency
  • 2.7V to 5.5V supply voltage
  • 1.2A output current
  • 100% maximum duty cycle
  • Peak current limiting, short circuit protection
  • 200ms power-on reset
  • 3% output accuracy over-temperature/load/line
  • Less than 1µA logic controlled shutdown current
  • Internal loop compensation
  • Internal digital soft-start
  • Over-temperature protection
  • Enable

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 335 KB
データシート PDF 662 KB
2件
Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) Free
ISL8011EVAL1ZLast Time BuyIn Stock1u | $66N/AYes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。