メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL8011EVAL1Z evaluation board is used to evaluate the ISL8011, an integrated FET, 1.2A synchronous buck regulator for general purpose point-of-load (POL) applications. It is optimized for generating low output voltages down to 0.8V. The supply voltage range of 2.7V to 5.5V allows the use of common 3.3V or 5V supply rails and Lithium-ion battery inputs. It has a guaranteed minimum output current of 1.2A and a 1.5MHz pulse width modulation (PWM) switching frequency which allows the use of small external components.

特長

  • High-efficiency synchronous buck regulator with up to 95% efficiency
  • 2.7V to 5.5V supply voltage
  • 1.2A output current
  • 100% maximum duty cycle
  • Peak current limiting, short circuit protection
  • 200ms power-on reset
  • 3% output accuracy over-temperature/load/line
  • Less than 1µA logic controlled shutdown current
  • Internal loop compensation
  • Internal digital soft-start
  • Over-temperature protection
  • Enable

使用製品

サンプル&ご購入

ISL8011EVAL1Z Buck Regulator Eval Board

ISL8011EVAL1Z

廃止品
Pb (Lead) Free:Yes
1u | $66.00参考価格

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。