メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The ISL80015ADEMO1Z demonstration board is intended for use by individuals with requirements for point-of-load applications sourcing from 2.7V to 5.5V. The board is used to demonstrate the performance of the ISL80015 and ISL80015A low quiescent current-mode converters.

These devices are offered in an 8-Ld, 2mm x 2mm, and TDFN package with 1mm maximum height. The complete converter occupies less than 64mm2 area.

特長

  • Small, compact design
  • VIN range of 2.7V to 5.5V
  • IOUT maximum is 2A or 1.5A
  • Switching frequency is 1MHz or 2MHz
  • Negative current protection
  • Internal soft-start and soft-stop
  • Overcurrent and short-circuit protection
  • Over-temperature/thermal protection

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL80015ADEMO1ZActiveIn Stock1u | $20.47AvailableYesEAR998473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。