概要
説明
ISL78263EVAL1Z 評価ボードは、ISL78263 コントローラのデュアルコンバータ、同期昇降圧の動作を評価するために使用します。 このボードは、システムレール電圧を提供する同期降圧動作であるチャネル 1 と、車載コールドクランクアプリケーションをサポートするためにアクティブ化される昇圧コンバータであるチャネル 2 を評価します。 さらに、ISL78263EVAL1Zでは、過電流保護、過電圧・低電圧保護、各チャネルのパワーグッドインジケータなど、ISL78263の各種機能を評価できます。
特長
- 入力電圧範囲(VIN): 2.1V ~ 42V
- 選択可能な連続導通モード (CCM) またはエネルギー節約モード (ECM) が可能
- ECMモードでの低静止電流: 6μA (標準)、降圧チャネル
- スイッチング周波数: 200kHz ~ 2.2MHz
- 降圧周波数の 1 倍または 0.2 倍の昇圧周波数
- 高デューティサイクル操作のドロップアウトモード (降圧)
- 低デューティサイクル操作の 25ns オンタイム
- 外部同期入力
- プログラム可能スペクトラム拡散クロッキング
- ソース 2A / シンク 3A の MOSFET ドライバ
- ブート UVLO およびプログラム可能ブート更新時間
- OV/UV/OC/OT の広範な保護メカニズム
- キー信号のモニタテストポイント
アプリケーション
- 車載バッテリ供給アプリケーション
- 車室内システム
- 先進運転支援システム (ADAS)
- スタートストップ保護システム (ヘッドユニット、クラスタ、eミラーなど)
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | 参考価格(米ドル) | Sampleable | Pb (Lead) Free | ECCN (US) | HTS (US) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISL78263EVAL1Z | Active | 在庫あり | 1u | $260 | Available | Yes | EAR99 | 8473.30.1180 |