メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

ISL78083DEMO1Zは、ISL78083マルチ出力DC/DCレギュレータの性能を評価するためのデモボードです。ISL78083は、1個のプライマリ高電圧同期降圧レギュレータ、2個のセカンダリ低電圧同期降圧レギュレータ、および1個のセカンダリ低ドロップアウトリニアレギュレータ(LDO)で構成されています。

ISL78083車載カメラ向け電源ICは、高い電力密度のシステムに向けた製品であり、少数の外部コンポーネントと最小限のボードスペースでご利用できます。ISL78083は、完全な保護機能を持ち安定した電力供給を最大4ライン提供し、3つのパワーグッドインジケータと1つのリセット/障害インジケータを備えています。

特長

  • VIN動作範囲:4.0V~42V
    • スタートレンジ:4.5V~42V
  • 固定スイッチング周波数:2.2MHz、疑似乱数拡散スペクトラム(オプション)
  • 内部補償できる3個の同期整流型降圧レギュレータおよび1個のLDO
    • 降圧レギュレータ1の出力範囲:3.3V~5.05V
    • 降圧レギュレータ2の出力範囲:1.0V~3.3V
    • 降圧レギュレータ3の出力範囲:1.0V~3.3V
    • LDO4出力範囲:2.8V~3.4V
  • 出力UV/OVしきい値、OTP:±4%、±6%、±8%、±12%
  • OTPパワーアップ/ダウン シーケンス、ディレイ
  • 降圧レギュレータ2、降圧レギュレータ3、およびLDO4での出力ディスチャージ(オプション)
  • シャットダウン下でのVIN入力の電流:標準値は1µA未満
  • 保護機能
    • 入力電圧UVLO
    • 出力OV/UV
    • 降圧レギュレータでの正負両方の電流制限
    • 内部および出力LDOでの過電流保護
    • フェイルセーフコントローラ
    • OTPレジスタのCRC
  • OTPヒカップまたはラッチオフ故障応答

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

製品選択

型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL78083DEMO1ZActive在庫切れ1u | $125.56AvailableYesEAR998473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。