メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL73847SEHEV3Z evaluation board benchmarks the performance of two ISL73847SEH radiation hardened dual-phase buck controllers, four ISL73041SEH GaN half-bridge drivers, and twelve ISL70020SEH 40V GaN FETs in a 4-phase, 100A configuration. It is designed for the VERSAL VC1902 VCCINT core rail.

特長

  • On-board 2MHz clock generator for synchronization
  • On-board 100A transient load current generator
  • Power Good (PG) LED indicator
  • Integrated LDO (VCC)
  • Load-line DROOP regulation
  • Differential remote sensing

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 3.26 MB
PCB設計ファイル ZIP 3.16 MB
2件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 XLSX 306 KB
ソフトウェア/ツール-その他 XLSX 742 KB
2件
Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL73847SEHEV3ZActiveOut of StockAvailableYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。