メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL73847SEHDEMO6Z demonstration board demonstrates the performance of two ISL73847SEH radiation hardened dual-phase buck controllers, four ISL73041SEH GaN half-bridge drivers, and twelve ISL70020SEH 40V GaN FETs in a 4-phase, 100A configuration. It is designed for the VERSAL VC1902 VCCINT core rail.

特長

  • Onboard 2MHz clock generator for synchronization
  • Power-Good (PG) LED indicator
  • Integrated LDO (VCC)
  • Load-line DROOP regulation
  • Differential remote sensing

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.47 MB
PCB設計ファイル ZIP 2.41 MB
2件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 XLSX 347 KB
This spreadsheet helps to calculate the BOOT capacitor and power dissipation for the ISL73041SEH, ISL71441M, and ISL71441SLHM.
ソフトウェア/ツール-その他 XLSX 306 KB
ソフトウェア/ツール-その他 XLSX 742 KB
3件
Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL73847SEHDEMO6ZActiveOut of StockAvailableYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。