メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

概要

説明

The ISL73847SEHDEMO5Z demonstration board demonstrates the performance of the ISL73847SEH dual-phase buck controller in single-phase mode. The board is optimized for a 4.5V to 15V input operation to generate a 25A max, 1V output.

特長

  • Power-Good LED indicator
  • Integrated LDO (VCC)
  • Droop regulation set by a single resistor

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

製品選択

Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL73847SEHDEMO5ZActiveOut of StockAvailableYesEAR998473.30.1180