メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

ISL72814SEHEV1Z評価ボードは、ISL72814SEH 16チャネル・ドライバ回路ICを搭載しています。このICは、デコーダ内蔵の耐放射線特性、高電圧、高電流を特徴とする16チャネル・ドライバ回路であり、航空宇宙分野へ応用する際に、一連のリレー、導波管、同軸スイッチを駆動・選択します。ISL72814SEHEV1Zは、シングルイベント効果(SEE)を軽減するために、ルネサス独自のPR40シリコン・オン・インシュレータ・プロセス(SOI)テクノロジを用いて製造されています。16の電流ドライバを内蔵しており、高電圧(42V)、大電流(700mA)オープン・エミッタPNPと共通のコレクタ出力ステージを特徴としています。

システム面積を更に低減するためにISL72814SEHは、4ビット、16チャネルデコーダを内蔵しています。これにより、簡単に、1~16の利用可能なドライバ・チャネルを選択したり、すべてのチャネルを無効にしたりできます。デコーダの入力はTTLおよびCMOS互換であり、FPGAやマイクロプロセッサに簡単に繋げることができます。

ISL7x814SEHデバイスは-55°C~+125°Cの軍事用温度範囲で動作し、28ピン密閉セラミック・デュアル・フラットパック(CDFP)パッケージまたはダイの状態で使用できます。

特長

  • ロジックピンを簡単に制御するための切り替えスイッチ
  • 機能テストを素早く行うためのLED回路
  • テスト機器のための簡便なテストポイントおよび接続
  • 電源と接地接続のためのバナナ・ジャックおよびCH0~CH15チャネル接続のためのタレット・コネクタ

アプリケーション

産業オートメーション

使用製品

サンプル&ご購入

ISL72814SEHEV1Z Radiation Hardened 16-Channel Driver Circuit with Integrated Decoder Evaluation Board

ISL72814SEHEV1Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。