メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL72813SEHEV1Z evaluation board is designed to provide a quick and easy method for evaluating the ISL72813SEH radiation hardened 32-channel driver circuit IC. To use this evaluation board properly requires a thorough knowledge of the operation of the IC. Refer to the ISL72813SEH datasheet for an understanding of the functions and features of the device.

The ISL72813SEH is a radiation hardened, high-voltage, high-current driver circuit fabricated using Renesas' proprietary PR40 Silicon-on-Insulator (SoI) process technology to mitigate single-event effects. This device integrates 32 driver circuits that feature high-voltage, common emitter and open-collector outputs with a 42V breakdown voltage and a peak current rating of 600mA.

特長

  • Toggle switches for easy control of logic pins
  • LED circuitry for quick functional testing
  • Convenient test points and connections for test equipment
  • MCU interface connector for control of logic
  • Banana jacks for power and ground connections

アプリケーション

産業オートメーション

使用製品

サンプル&ご購入

ISL78213SEHEV1Z Radiation Hardened 32-Channel Driver with Integrated Decoder Evaluation Board - Top

ISL72813SEHEV1Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):9A515.e.1
HTS (US):8473.30.1180

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。