メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL71841SEHEV1Z evaluation board is used for evaluating the ISL71841SEH 32-channel, radiation hardened, ESD-protected multiplexer. The board has a set of toggle switches that provides a convenient way to address all 32 channels without the need for extra supplies. The board also features a BNC input that will allow you to drive the address pins with a signal generator. This evaluation board operates with a dual supply voltage ranging from ±10.8V to ±16.5V and is designed to provide easy access to the capabilities of the ISL71841SEH.

The ISL71841SEHEV1Z has been configured and optimized for the following operating conditions:

  • V+ = +10.8V to +16.5V
  • V- = -10.8V to -16.5V
  • VREF = 4.5V to 5.5V

特長

  • Jumper selectable input source for each input
  • Toggle switches to conveniently select 1 of 32 channels
  • BNC input for dynamic addressing
  • Multiple loading options with jumpers on VOUT
  • Convenient power connection
  • On-board enable switch

アプリケーション

産業オートメーション

使用製品

サンプル&ご購入

ISL71840SEHEV1Z/ISL71841SEHEV1Z Rad Hard Analog Mux Evaluation Board

ISL71841SEHEV1Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):9A515.e.1
HTS (US):8473.30.1180

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。