メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL70617SEHEV1Z evaluation board is designed to assess the performance of the ISL70617SEH radiation hardened, differential input, differential output, precision instrumentation amplifier (in-amp).

The ISL70617SEH is a high-performance rad hard instrumentation amp built on Renesas' PR40 process. With separate supply rails for the input and output stages and gain ranging from 0.1 to 10,000, the ISL70617SEH is ideal for a wide variety of applications. The gain accuracy is limited only by the matching of the gain resistors, and the output is capable of driving rail-to-rail.

特長

  • Separate input and output supplies allow signals riding on a high common-mode voltage to be level-shifted to a low-voltage device.
  • Banana jack connectors for simple power supply connections.
  • Multiple connectors to easily access VIN and VOUT

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 519 KB
PCB設計ファイル ZIP 421 KB
2件
Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) Free
ISL70617SEHEV1ZActiveOut of StockAvailableYes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。