メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL70592SEHEVAL1Z evaluation board provides a quick and easy method to evaluate the ISL70592SEH radiation hardened 1mA precision constant current source designed for thermistor and other resistive sensor excitation applications. The ISL70592SEH's two-terminal floating type topology allows the load to be connected at the high side (+V pin), low side (-V pin), or both the high and low sides of the current source. It is specifically designed to operate in the harsh environment of space.

A thorough knowledge of the ISL70592SEH's operation is required to use this evaluation board properly. Refer to the ISL70592SEH datasheet for information about the device's function and performance.

特長

  • Convenient test points and connections for test equipment
  • Jumpers to select between a short (0Ω resistor), 100Ω resistor, or 1kΩ resistor at either the input side or output side, or at both sides of the current source
  • Banana jacks for:
    • Power
    • Ground
    • Connecting external loads and circuitry, such as external sensors and signal conditioning circuits (ex., instrumentation amplifiers) between VS and VP and/or between VM and GND

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 538 KB
PCB設計ファイル ZIP 225 KB
2件
Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) Free
ISL70592SEHEVAL1ZActiveOut of StockAvailableYes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。