メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL68137-61P-EV1Z evaluation board provides users a method of evaluating the ISL68137 digital multiphase device. Included on the board is a high-performance transient load generator capable of replicating the type of high di/dt loads typical of today's high current ASICs. For a full comparison of all the ISL68xx and ISL69xx product offerings, please visit the digital multiphase controller family page.

The ISL68137 is combined with the ISL99227 Smart Power Stage (SPS) to provide a highly efficient power solution capable of delivering up to 270A.

While the user may opt to evaluate the solution based on the Renesas default configuration, custom configurations are easily created using our PowerNavigator™ software.

特長

  • 0.5% VOUT regulation accuracy
  • PMBus interface, AVSBus interface
  • 3% IOUT telemetry accuracy
  • Onboard transient load to facilitate testing
  • ATX or bench supply connections for input sources

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 898 KB
データシート PDF 924 KB
マニュアル-開発ツール PDF 5.52 MB
PCB設計ファイル ZIP 2.20 MB
ガイド PDF 714 KB
データシート PDF 2.28 MB
6件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
PowerNavigatorソフトウェア
PowerNavigatorソフトウェアにより、USBインタフェースのPC上で、複数のデジタルDCデバイスへの設定とモニタリングを容易にできます。
Monitor Debugger/RAM Monitor ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 120.25 MB
1件
Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) Free
ISL68137-61P-EV1ZObsoleteOut of StockN/AYes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。