メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL68134-31P-EV1Z evaluation board provides users a method of evaluating the ISL68134 digital multiphase device. Included on the board is a high-performance transient load generator capable of replicating the type of high di/dt loads typical of today's high current ASICs. For a full comparison of all the ISL68xx and ISL69xx product offerings, please visit the digital multiphase controller family page.

The ISL68134 is combined with the ISL99227 Smart Power Stage (SPS) to provide a highly efficient power solution capable of delivering up to 135A.

While the user may opt to evaluate the solution based on the Renesas default configuration, custom configurations are easily created using PowerNavigator™ software.

特長

  • 0.5% VOUT regulation accuracy
  • PMBus interface, AVSBus interface
  • 3% IOUT telemetry accuracy
  • Onboard transient load to facilitate testing
  • ATX or bench supply connections for input sources

使用製品

サンプル&ご購入

ISL68134-31P-EV1Z 3+1 Phase Controller Eval Board

ISL68134-31P-EV1Z

廃止品
Pb (Lead) Free:Yes

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。