メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
代替製品
NRND-EV - No Recommended Replacements Available - NRND
  • Notes:ISL29501-CS-EVKIT1Z is not recommended for new designs and has no alternative product available.

概要

説明

The ISL29501-CS-EVKIT1Z is a distance measurement reference design consisting of an optical board and a controller board. It combines the ISL29501 Time of Flight (ToF) based signal processing chip with an OSRAM SFH 4550 IR emitting LED and OSRAM SFH 213FA photo-diode. The two circuit boards are connected together with a flat flex cable. Included is a USB flash drive containing the evaluation software for a PC and related technical documents.

The ISL29501-CS-EVKIT1Z kit also allows quick evaluation of the ISL29501 performance for a 5m sensing system.

特長

  • Self contained measurement system
  • Enables proximity detection and distance measurement
  • Emitter DAC with programmable current up to 255mA
  • Operates in continuous or single shot mode
  • On-chip active ambient light rejection
  • Regulated power 2.7V to 3.3V USB or external supply
  • I2C interface supporting 1.8V and 3.3V bus
  • Small size 38mm x 20mm

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

製品選択

Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) Free
ISL29501-CS-EVKIT1ZObsoleteIn StockN/AYes

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。