メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL28134SOICEVAL1Z evaluation board is designed to evaluate the performance of the ISL28134 low-noise chopper-stabilized op amp. The evaluation board contains the circuitry needed to evaluate the high performance of the ISL28134 amplifier. The ISL28134 chopper-stabilized rail-to-rail input/output (RRIO) amplifier features a low 2.5µV maximum VOS and 15nV/°C drift over temperature. The amplifier has no 1/f noise corner down to 0.1Hz with a 1kHz voltage noise density of 10nV/√Hz. The high open loop gain of 174dB allows for a high-gain single-stage DC amplifier that can operate from a 3V single-cell battery while consuming 700µA of current. The ISL28134SOICEVAL1Z evaluation board can be configured as a precision high-gain (G = 1,000V/V) differential amplifier to demonstrate the level of performance possible with this amplifier.

特長

  • Rail-to-rail inputs and outputs
  • No 1/f noise corner down to 0.1Hz
  • Low offset voltage: 2.5μV, max
  • Superb offset drift: 15nV/°C, max
  • Single supply: 2.25V to 6.0V
  • Dual supply: ±1.125V to ±3.0V
  • Low ICC: 675μA, typ.
  • Wide bandwidth: 3.5MHz
  • Operating temperature range
  • Industrial: -40°C to + 85°C
  • Full industrial: -40°C to +125°C

アプリケーション

  • Medical instrumentation
  • Sensor gain amps
  • Precision low drift, low frequency ADC drivers
  • Precision voltage reference buffers
  • Thermopile, thermocouple, and other temperature sensor front-end amplifiers
  • Inertial sensors
  • Process control systems
  • Weight scales and strain gauge sensors
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 458 KB
PCB設計ファイル ZIP 172 KB
2件
Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL28134SOICEVAL1ZActiveOut of Stock1u | $46.5AvailableYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。