メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

概要

説明

The ISL28023EVKIT1Z digital power monitor evaluation kit demonstrates the functionality of the ISL28023 bidirectional high-side and low-side digital current sense and voltage monitor.

Renesas' ISL2802x digital power monitor family delivers high-accuracy measurements in a wide input common-mode voltage range (0V to 60V), providing designers with a high level of safety margin that is often necessary for wired, wireless, and data infrastructure applications.

特長

  • Monitors supply voltages up to 60V
  • Digital output via I2C, SMBus, and PMBus-compatible serial interface
  • I2C operates down to 1.2V
  • Operating voltages from 3V to 5.5V
  • User-defined threshold alerts (OV, OC, UV)
  • Integrated 8-bit voltage output margin DAC
  • Internal 3.3V voltage regulator
  • Real-time alerts (500ns response time)
  • Internal temperature sensor with an average accuracy of +1°C
  • Wide specified temperature range (-40°C to 125°C)

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

製品選択

Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL28023EVKIT1ZActiveIn StockAvailableYesEAR998473.30.1180

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。