メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RL78/I1C(512KB) Fast Prototyping Boardは、RL78/I1C(512KB)マイコンを搭載し、アプリケーションの試作に特化した評価ボードです。

E2エミュレータLite相当のエミュレータサーキットを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。Arduino Uno R3および Pmod™インタフェースを標準搭載しているため、ハードウェアの改造なしでインタフェースの使用が可能です。

さらに、ターゲットマイコンの全ての信号ピンにアクセス可能なピンヘッダ用のスルーホールを備えているため、ブレッドボードを使用したプロトタイプの作成やMCUのデバッグを容易に行うことができます。

特長

  • 16ビットマイコンRL78/I1C (512KB) (R5F10NPLDFB)を搭載
    • 32MHz, RL78-S3 Core
    • ROM: 512KB, RAM: 32KB, Data Flash 2KB
    • 100-pin LFQFP, 14mm x 14mmx 1.7mm, 0.5mm pitch
  • E2エミュレータLite相当のエミュレータサーキット内蔵により、追加ツール不要でプログラムのデバッグ/書き込みが可能
  • マイコンの全ピンにアクセス可能
  • Arduino UnoおよびPmod™インタフェースを標準搭載
  • 各種RL78開発環境に対応
  • 各種FOTAソリューションに対応

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.05 MB English
クイックスタートガイド PDF 457 KB
マニュアル-ソフトウェア PDF 2.13 MB English
マニュアル-ソフトウェア PDF 1.70 MB
マニュアル-開発ツール PDF 1.57 MB
マニュアル-ハードウェア PDF 1.14 MB
クイックスタートガイド
ログインしてダウンロード PDF 1.77 MB
その他資料 PDF 87 KB
その他資料 PDF 55 KB
回路図 PDF 206 KB
10件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 5.14 MB
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.96 MB
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.86 MB
サンプルコード ZIP 1.99 MB
4件

Lab on the Cloud

Lab on the Cloud

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK5RL10N0CPL000BJActive在庫あり1u | $52.94N/A
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
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.