概要
RL78/I1C(512KB) Fast Prototyping Boardは、RL78/I1C(512KB)マイコンを搭載し、アプリケーションの試作に特化した評価ボードです。
E2エミュレータLite相当のエミュレータサーキットを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。Arduino Uno R3および Pmod™インタフェースを標準搭載しているため、ハードウェアの改造なしでインタフェースの使用が可能です。
さらに、ターゲットマイコンの全ての信号ピンにアクセス可能なピンヘッダ用のスルーホールを備えているため、ブレッドボードを使用したプロトタイプの作成やMCUのデバッグを容易に行うことができます。
特長
- 16ビットマイコンRL78/I1C (512KB) (R5F10NPLDFB)を搭載
- 32MHz, RL78-S3 Core
- ROM: 512KB, RAM: 32KB, Data Flash 2KB
- 100-pin LFQFP, 14mm x 14mmx 1.7mm, 0.5mm pitch
- E2エミュレータLite相当のエミュレータサーキット内蔵により、追加ツール不要でプログラムのデバッグ/書き込みが可能
- マイコンの全ピンにアクセス可能
- Arduino UnoおよびPmod™インタフェースを標準搭載
- 各種RL78開発環境に対応
- 各種FOTAソリューションに対応
スタートガイド
Lab on the Cloudで本ボードをリモート評価
手動セットアップ不要。クラウド接続されたラボを通じて、本ボードでリアルタイムテストを実行できます。
(1) FPB-RL78I1Cで利用可能なラボ
サンプル&ご購入
RL78/I1C(512KB) Fast Prototyping Board
RTK5RL10N0CPL000BJ アクティブ
1u | $52.94参考価格