メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • RH精度:±1.5%RH(代表値)
  • 高速RH応答時間(標準6秒)
  • 温度センサ精度:±0.2℃(代表値)(-10~+80℃)
  • 14ビット分解能:0.01% RH(代表値)
  • 低消費電力:平均1.0μA(1秒間に1回のRH+T測定、8ビット分解能、1.8V供給時)
  • 拡張電源電圧:2.3V〜5.5V

説明

HS3001は高精度でキャリブレーションされた相対湿度・温度センサ、高精度、高速測定応答時間、長期安定性、そして小パッケージサイズにより、ポータブルから過酷な環境まで幅広いアプリケーションに最適です。

温度補償ロジック・キャリブレーションを内蔵し、I²C出力により補正されたRHとTの値を提供します。 測定データは内部で補正・補償され、広い温度・湿度範囲で正確に動作するため、ユーザによるキャリブレーションは必要ありません。

型名状態サンプル在庫パッケージLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
HS3001ObsoleteN/A在庫ありLGA6#Cut Tape3Yese4 Au-40 to 125°C

サポートコミュニティ

  1. HS3001の VIH/VIL の規定を教えていただきたいです。

    温湿度センサ HS3001 の I2C 波形測定を行っています。 setup/hold 等のタイミングを確認しているのですが、不明点がございます ...

    2024年3月12日
  2. 温湿度センサPmodボードUS082-HS3001EVZ(ルネサス QuickConnect IoT)ってRX SmartConfiguratorのCG Componentでは素朴に扱えない(cannot be used for it)?

    ... TB-RX671で触ろうとしています。搭載されている温湿度センサHS3001のデータシートを見たところ、測定開始トリガを掛ける ...

    2021年9月20日
  3. 温湿度センサPmodボードUS082-HS3001EVZ(ルネサス QuickConnect IoT)ってRX SmartConfiguratorのCG Componentでは素朴に扱えない(cannot be used for it)?

    ... TB-RX671で触ろうとしています。搭載されている温湿度センサHS3001のデータシートを見たところ、測定開始トリガを掛ける ...

    2021年9月20日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (8件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。