概要
RA8E1 Fast Prototyping Boardは、R7FA8E1AFDCFBマイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。 SEGGER J-Link™エミュレータサーキットを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。 さらにArduino UnoおよびPmod™インタフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホールなど、高い拡張性を有しています。
RA8E1 Fast Prototyping Boardと各種無線ボードや各種センサを接続するため、およびRA8E1マイコンの性能を発揮するためのサンプルソフトウェアを用意しています。
特長
- MCU ネイティブ ピン アクセス
- R7FA8E1AFDCFB MCU(以下、RA MCU)
- 360MHz、Arm® Cortex-M85®コア
- 1MBコードフラッシュメモリ、12KBデータフラッシュメモリ、544KB SRAM(32KB TCMを含む)
- 144ピン、LFQFPパッケージ, 20mm x 20mm x 1.70mm, 0.5mm pitch
- 1 x 20、2 x 50オスヘッダーを介したネイティブ ピン アクセス
- 20ピンカメラインタフェースコネクタ
- 高精度な消費電流測定のためのMCU電流測定ポイント
- 複数のクロックソース - 低精度 (~1%) クロックも RA MCU の内部で使用できます。 RA MCU発振器とサブクロック発振器の水晶振動子は、高精度の20.000MHzおよび32,768Hzの基準クロックをボードに適合させることができます。
- エコシステムおよびシステム制御アクセス
- 2つの5V入力ソース
- USBデバッグ
- 外部電源
- リアルタイムクロックバックアップ供給コネクタ(未実装)
- 2つのデバッグモード
- デバッグ オンボード (SWD)
- デバッグ イン (SWD、SWO、JTAG)
- ユーザ LED とボタン
- 2つのユーザLED (緑)
- 電源入力を示す緑色LED
- デバッグ接続を示すデバッグ LED (黄)
- 1つのユーザボタン
- 1つのリセットボタン
- 2つのエコシステム拡張機能
- 2つの Digilent Pmod™(SPI、UART、I2C)コネクタ
- Arduino™ (UNO R3) コネクタ
- MCU ブート構成用ジャンパ
- 2つの5V入力ソース
スタートガイド
すぐに利用できるソリューションを見る
サンプル&ご購入
RTK7FPA8E1S00001BE
アクティブ拡張ハードウェア
RA8M1 MCUグループ評価キット
EK-RA8M1評価キットは、RA8M1 MCUグループの機能を容易に評価できるほか、ルネサスのFlexible Software Package(FSP)およびe2 studio IDEを用いた組み込みシステムアプリケーション開発を行えます。 充実したオンボード機能に加え、一般的なエコシステム拡張ボード(アドオン)を組み合わせることで、アイデアを迅速に形にできます。
本キットにはEK-RA8M1ボード、Micro USBデバイスケーブルおよびホストケーブル(Type-A - Micro-B)、ならびにEthernetパッチケーブルが含まれています。 続きを読む
はじめに
クイックスタート...
RA8D1 MCUグループ評価キット
EK-RA8D1 評価キットを使用すると、RA8D1 MCUグループの機能を容易に評価できると共にに、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package(FSP)と様々なIDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。
EK-RA8D1キットは、グラフィックスLCDコントローラを備えるRA8D1マイコンを搭載したEK-RA8D1ボード、静電容量式タッチオーバーレイ付き4.5インチTFTカラーLCD(480 x 854)を搭載したMIPIグラフィックス拡張ボード... 続きを読む
ビデオ&トレーニング
Configure and use the Watchdog Timer (WDT) and Independent Watchdog Timer (IWDT) on RA devices with the RA8E1 fast prototyping board. Project setup using the Flexible Software Package in e² studio is included, along with separate implementations for WDT and IWDT. Countdown behavior is displayed using SEGGER RTT to indicate timing before reset. Normal operation with watchdog expiration and system restart is shown for WDT. Fault-triggered reset behavior is demonstrated using IWDT to illustrate its role in system recovery.
その他のビデオ
ニュース&ブログ
ブログ 2024年11月6日 |