メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

RA4T1 Fast Prototyping Boardは、R7FA4T1BB3CFMマイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。SEGGER J-Link™エミュレータサーキットを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらにArduino UnoおよびPmod™インタフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホールなど、高い拡張性を有しています。

RA4T1 Fast Prototyping Boardと各種無線ボードや各種センサを接続するためおよびRA4T1マイコンの性能を発揮するためのサンプルソフトウェアを用意しています。

特長

  • 32ビットマイコンRA4T1(64ピン、10mm x 10mm x 1.70mm、0.5mm pitch、内蔵メモリ:128KBコードフラッシュ、40KB SRAM、4KBデータフラッシュメモリ)
  • SEGGER J-Link™エミュレータサーキット内蔵により、追加ツール不要でプログラムのデバッグ/書き込みが可能
  • マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホール
  • Arduino UnoおよびPmod™インタフェースを標準搭載
  • 各種RA4T1開発環境に対応

使用製品

サンプル&ご購入

FPB-RA4T1 Evaluation Board

RTK7FPA4T1S00001BE

アクティブ
HTS (US):8471.50.0150
ECCN (US):3A991.a.2
SPQ:1
Pb (Lead) Free:No
Temp. Range (°C):-40 to +105
Assembly Location:CHINA

ビデオ&トレーニング

サポート

ナレッジベース

  1. RAファミリ: FPB ボードの Arduino 互換ピン J1 (10/9) における I²C プルアップ抵抗の扱い

    ... 抵抗はどのように接続すればよいですか? 対象ボード: FPB-RA4E2FPB-RA4T1FPB-RA6E2 FPB-RA6T3 回答: 上記の FPB ボードにおいて Arduino 互換ピン J1 ...

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。