メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RA2E2 Fast Prototyping Boardは、RA2E2 MCUを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。E2エミュレータ Liteに相当する回路をボードに内蔵しており、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらにArduino Uno™およびPmod™インタフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホールなど、高い拡張性を有しています。

RA2E2 MCUの機能を確認したり、RA2E2 Fast Prototyping Boardと各種無線モジュールやセンサモジュール間の接続を容易にするためのサンプルソフトウェアが用意されています。

Bluetooth®、LoRa®、Wi-Fiを使用する際には各国の電波法に基づいてご使用ください。

特長

  • 32ビットマイコンRA2E2(R7FA2E2A74CNK)を搭載
    • 48MHz, Arm® Cortex®-M23 Core
    • ROM: 64KB, RAM: 8KB, Data Flash: 2KB
    • 24-pin HWQFN (4mm x 4mm x 0.8mm, 0.5mm pitch)
  • オンボードE2エミュレータ回路を搭載し、追加のツール不要でプログラムの書き込み/デバッグが可能
  • マイコンの全ピンにアクセス可能
  • Arduino Uno™およびPmod™インタフェース
  • 小型基板:53mm x 85mm
  • 各種RA2E2開発環境に対応

アプリケーション

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 527 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.91 MB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 44.42 MB
アプリケーションノート PDF 3.78 MB
AI生成コンテンツ: The RA2E1 and RA2E2 MCUs enable low-power data logging by using ADC, DTC, ELC, and low-power modes such as Snooze and Software Standby. Sensor data is acquired periodically, compared against thresholds, and stored. If data exceeds thresholds, the MCU exits low-power mode to transmit data via UART. The system minimizes CPU activity to reduce power consumption, making it suitable for applications like fitness trackers and fleet devices. Hardware and software resources include Renesas RA kits, Grove sensors, e2 studio IDE, and FSP. The document details mode transitions, peripheral usage, and data handling for efficient low-power operation.
パンフレット PDF 412 KB
アプリケーションノート PDF 1.61 MB
AI生成コンテンツ: The RA2E2 microcontroller interfaces with the ZMOD4410 sensor module to measure indoor air quality by detecting total volatile organic compounds (TVOC) and estimating carbon dioxide levels. The ZMOD4410 integrates a gas sensing element with a CMOS signal conditioning IC, communicating via I2C. The RA2E2 Fast Prototyping Board supports rapid development with built-in debugging, Arduino Uno and Pmod™ interfaces, and extensive pin access. The RA2E2 MCU features an Arm Cortex-M23 core at up to 48 MHz, multiple communication interfaces including SCI, SPI, and I3C, 64 KB flash memory, and various safety and security functions. Applications include HVAC, air purifiers, thermostats, and smart building controls. The document details hardware schematics, software environment, sensor middleware integration, and operational instructions.
アプリケーションノート PDF 793 KB
マニュアル-開発ツール PDF 619 KB English
レポート PDF 187 KB English
9件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.62 MB Compiler: GNU Arm Embedded IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.55 MB
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 745 KB
3件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK7FPA2E2S00001BEActive在庫あり1u | $10.95Available

サポートコミュニティ

  1. やっちゃうんですね(やっちゃったんですね、かな)

    こんにちは。NoMaYです。32ビットマイコンの新ファミリ、Arm Cortex-M搭載「RAファミリ」を発表、次世代IoT機器に求められる性能、セ ...

    2019年10月8日