メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

概要

This is the evaluation board for the Renesas 5X2503 MicroClock programmable clock generator. With crystal integration, the 5X2503 only requires a small space on the board. The 5X2503 is ideal for low-power consumer, industrial, and SmartDevice applications.

特長

  • Three LVCMOS outputs with SMA connector
  • USB interface connects to PC systems for configurations
  • When the board is connected to a PC running Renesas Timing CommanderTM Software through USB, the device can be configured and programmed to generate frequencies with best-in-class performance

使用製品

サンプル&ご購入

EVK5X2503 - Evaluation Board (top)

EVK5X2503

アクティブ
Moisture Sensitivity Level (MSL):1
HTS (US):8473.30.1180
ECCN (US):EAR99
EPC:BD0
MOQ:1
SPQ:1
Pb (Lead) Free:No
Pkg. Type:BOARD
Carrier Type:Box
Temp. Range (°C):0 to 70°C

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

5X2503 MicroClock Development Kit

DEV5X2503 アクティブ
Evaluate and configure the 5X2503 with a platform designed for signal integrity verification. Paired with a USB programming board, Renesas Timing Commander GUI supports device communication, configuration, and programming.

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。