メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

EU068-MCTRIPSPOCZボードは、高精度の IPS2200 誘導式位置センサを使用してセンサレスでスムーズな動作を実現する、動作検証済みの24Vベクトル制御 (FOC)モータ制御ソリューションです。 RX13T マイクロコントローラ搭載の永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)のベクトル制御 (FOC)を駆動するために最適化されたシングルモータ制御ソリューションです。 また、RX13Tは、クラス最高の32MHzの浮動小数点ユニット(FPU)を内蔵し、さまざまな周辺機能を内蔵しているため、小型で低BOMのシングルモータ制御ボードとなっています。 このアプリケーションでは、マイクロコントローラとIPS2200軸位置センサを使い、ホールセンサなしでモータの車軸位置フィードバックを可能にする方法を提供します。

特長

  • 12Vから36Vまで、最大4A(144W)の幅広いモータ機能
  • 外部制御ハードウェア(ADC入力、PWM入力)へのシンプルなインタフェース
  • グラフィカル・ユーザ・インタフェース(GUI)により、主要なモータ性能パラメータにリアルタイムでアクセスでき、独自のモータ自動調整機能と、GUI制御なしでスタンドアロン操作用のオンボード・ボタンを提供
  • 調整済みのBLDCモータがボードに内蔵されています

アプリケーション

モータ制御, モータドライブ

使用製品

スタートガイド

Lab on the Cloudで本ボードをリモート評価

手動セットアップ不要。クラウド接続されたラボを通じて、本ボードでリアルタイムテストを実行できます。
(1) EU068-MCTRIPSPOCZで利用可能なラボ

サンプル&ご購入

EU068-MCTRIPSPOCZ Motor Control Development Board

EU068-MCTRIPSPOCZ

廃止品
HTS (US):8473.30.1180
ECCN (US):EAR99
MOQ:1
SPQ:1
Pb (Lead) Free:Yes
Carrier Type:Board Pack

アプリケーション・ブロック図

Interactive block diagram of the BLDC motor controller features a 32-bit MCU and an precise inductive position sensor.
36V/144W BLDC モータコントローラ
36V/144W BLDC モータ コントローラは、コスト最適化された MCU と高精度の位置検出を備えています。

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。