メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

EK-RA6W2は、低消費電力かつセキュアなワイヤレスIoTシステムの構築において開発者が直面する課題を克服し、より短期間で自信を持って製品化できるよう設計されています。 高性能なメインボードと無線およびBluetooth® LE対応の拡張ボード(ドーターカード)を組み合わせ、単一プラットフォーム上でシームレスにソフトウェア開発、RF性能評価、クラウド接続テストを実行可能にしました。 さらに、内蔵の消費電力測定回路により、低消費電力のスリープモード中の消費電流までも正確に測定できます。これにより、設計段階の早期からバッテリー寿命の最適化が可能です。 加えて、microBUS™、Pmod™、Arduino® Uno互換コネクタを備えているため、実環境の周辺機器を用いたシステム全体の機能拡張、試作(プロトタイプ)および検証が容易です。これらの機能により、開発上のリスクと市場投入までの期間を短縮します。

特長

  • 処理能力およびメモリ:
    • 160MHz駆動のArm® Cortex®-M33コア(704KB SRAM内蔵)
    • アプリケーションおよびデータ保存用に8MB QSPIフラッシュと8MB pSRAMを搭載
  • ワイヤレス接続:
    • 2.4GHz帯/5GHz帯対応のWi‑Fi® 6(802.11a/b/g/n/ac/ax準拠)
    • 短距離・省電力通信に対応するBluetooth LE 5.1
  • 周辺インタフェース:
    • SPI、UART、I²C、SDIO 3.0(デバイスモード)など多数のシリアル・インターフェース
    • I²S、PDM、PWM、12ビットADCを備え、音声入出力および制御用インターフェースをサポート
  • システム統合:
    • RF設計を容易にする内蔵デュアルバンドアンテナ
    • 省エネルギー設計の検証を支援する内蔵の消費電力測定回路
       

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール
ログインしてダウンロード PDF 27.18 MB
The EK-RA6W2 evaluation kit is designed to address real-world low-power, secure wireless IoT challenges. It combines a powerful main board with a wireless and Bluetooth LE daughter card to support seamless software development, RF performance evaluation, and cloud connectivity testing on a single platform. The document covers hardware setup, firmware programming, network provisioning, testing, and cross-platform development workflows to accelerate bring-up of RA6W2 MCU-based designs.
マニュアル-ハードウェア PDF 23.86 MB
The Renesas Evaluation Kit (EVK) supports the RA6W1 MCU group, RA6W2 MCU, and RRQ610x1 group of modules. This hardware manual describes the system‑level hardware functions of the evaluation kit and explains the supported MCU and module variants. It also provides guidelines for enabling and disabling hardware features to support device evaluation and application development.
2件
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。