メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

EK-RA4W1 評価キットを使用すると、RA4W1 MCUグループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP) と様々な IDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。

はじめに

クイックスタート:サンプルプロジェクトを実行する

  1. 5V電源に接続されたMicro USB デバイス ケーブルを使用して、USB デバッグ ポート (J11) を介してEK-RA4W1 ボードの電源を入れます。緑色の電源 LED が点灯します。
  2. クイックスタート サンプルプロジェクトを実行すると、赤いユーザ LED が点滅し始めます。
  3. クイックスタート サンプルプロジェクトの追加機能については、EK-RA4W1 – Quick Start Guide (ZIP)を参照してください。

組込みアプリケーションを開発する

  1. クイックスタート サンプルプロジェクトを変更する – クイックスタート サンプルプロジェクトのインポート、変更、およびビルドの手順については、EK-RA4W1 クイックスタートガイドを参照してください。
  2. 他のサンプルプロジェクトの1つから始める – RA4W1 MCU グループのさまざまな周辺機能について見るには、あらかじめ多数用意されているサンプルプロジェクトから選択します。これらのサンプルプロジェクトは、カスタムアプリケーションを開発する際の第一歩としてお役立て下さい。。

カスタムハードウェアを構築する

  1. 使えるプロトタイプの構築を始める - EK-RA4W1 ボードを利用し、エコシステム アドオンを選択してください。
  2. カスタムハードウェアを構築する – EK-RA4W1 デザイン パッケージで提供される設計および製造情報を参照し、カスタムハードウェアを開発してください。

特長

  • MCU ネイティブ ピン アクセス
    • R7FA4W1AD2CNG MCU
    • 48MHz、Arm Cortex®-M4 コア
    • 512KBフラッシュメモリ、96KB SRAM
    • 56ピン、QFNパッケージ, 7mm x 7mm x 0.90mm, 0.5mm pitch
    • MCUヘッダ:28ピン×2
    • MCU 電流測定ポイント
  • エコシステムおよびシステム制御アクセス
    • USB Full Speed デバイス
    • USBデバッギングを通した5V入力
    • オンボードデバッグ (Segger J-Link®)
    • 1つのDigilent PmodTM (SPI)
    • ユーザ LED
    • メカニカル ユーザボタン
    • MCU ブート構成ジャンパ
    • ArduinoTM UNOコネクタ
  • キット同梱品:EK-RA4W1 ボード

アプリケーション

分類 タイトル 日時
その他資料
ログインしてダウンロード ZIP 1.71 MB
マニュアル-開発ツール PDF 1.44 MB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 1.39 MB
アプリケーションノート PDF 3.85 MB
Learn how Renesas MCU security is built around integrated security engines. The RA family includes various types, which can be identified in each MCU’s hardware manual. These engines operate in two modes: Compatibility and Protected. This application note defines both and outlines their use cases.
アプリケーションノート PDF 679 KB
The EK-RA4W1 example project shows how to write code for various Renesas Flexible Software Package (FSP) modules supported by the EK-RA4W1 kit. The Flexible Software Package provides an optimized, easy-to-use, scalable, and high-quality software solution for embedded system design.
アプリケーションノート PDF 2.35 MB
Learn how to inject plaintext keys into RA MCUs using various security engines operating in Compatibility Mode. This application note details the protection of the Root of Trust, emphasizing secure key storage through hardware unique keys (HUK) and isolated cryptographic operations within the security engine. The security engines support multiple cryptographic algorithms and key handling methods, enabling secure and efficient key management.
アプリケーションノート PDF 402 KB
AI生成コンテンツ: The document explains the two operational modes, highlighting their advantages and disadvantages, and provides practical guidance for selecting and using each mode. It also includes reference links to Renesas RA Family Application Projects that demonstrate these modes with detailed examples of the related FSP module usage.
ツールニュース-リリース PDF 244 KB English
リリースノート PDF 394 KB English
パンフレット PDF 654 KB English
パンフレット PDF 412 KB
プレゼンテーション PDF 7.02 MB
アプリケーションノート PDF 1.28 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、Bluetooth Low Energy(LE)対応のマイコンやモジュールを搭載した製品のBluetooth認証取得手順を説明します。RX23W、RA4W1、RE01B、RL78/G1Dなどの対象デバイス群に対応した認証登録済みデザイン(QDID)の利用方法や、サポートされるプロファイル・サービスの一覧を示しています。Bluetooth SIGのメンバー登録、Declaration IDの購入、RF-PHY試験、製品登録(宣言)などの必要な手順も解説し、Bluetooth SIGの認証条件を満たすための包括的なガイドとなっています。
アプリケーションノート PDF 1.69 MB English
AI生成コンテンツ: Bluetooth Low Energy(BLE)カスタムプロファイルを使用したルネサスRAマイクロコントローラのプロジェクト作成と、生成コードをIAR Embedded Workbench for ARM(IAR EWARM)にコピーする方法を説明する。開発環境の設定、必要なツールやバージョン、e2 studioおよびIAR EWARMでのプロジェクト作成手順を詳細に解説。RA4W1評価キットを対象とし、最新のGNU Arm Embedded Toolchainを使用している。
アプリケーションノート PDF 1.76 MB English
AI生成コンテンツ: e2 studioとKeil MDKを使用して、QE for BLEツールによるルネサスRAマイクロコントローラのプロジェクト作成と設定方法を説明する。BLEカスタムプロファイルの作成、生成コードのKeil MDKへのコピー、BLEドライバの統合手順を解説。開発環境の設定や評価キット、ツールチェーンの選択、プロジェクト作成の詳細手順も含まれる。
アプリケーションノート PDF 966 KB English
AI生成コンテンツ: GATTBrowserは、周辺のBluetooth LEデバイスをスキャンし、接続してGATTベースの通信を行います。広告データや受信強度(RSSI)、接続デバイスのサービスやキャラクタリスティックを表示し、キャラクタリスティック値の操作やデータの取得が可能です。Windows 10搭載のBluetooth LE対応PCで動作し、実行ファイルをPCにコピーしてインストールします。PCのBluetooth機能を有効にして使用します。RX23W、RA4W1、EB-RE01B、RL78/G1D評価ボードの開発支援に対応しています。
アプリケーションノート PDF 2.38 MB English
AI生成コンテンツ: TryBTはAndroid OS 6.0以降の端末で動作し、RX23W、RA4W1、RE01B評価ボードとBluetooth Low Energyで通信可能です。GATTサービスを利用したデータ通信のサンプル画面を提供し、ソースコードは変更可能なAndroidプロジェクトとして配布されます。本資料は環境構築、USBドライバ設定、評価ボードへのファームウェア書き込み、基本操作、カスタマイズ方法、ファイル構成、画面遷移、Bluetooth通信手順を解説します。
アプリケーションノート PDF 6.78 MB English
AI生成コンテンツ: TryBTは、ルネサスのRX23W、RA4W1、RE01B評価ボードとiOS端末をBluetooth Low Energyで接続し、GATTサービスによるデータ通信を行うサンプルアプリです。iOS 13.0以降で動作し、ソースコードの改変が可能です。環境構築ではXcodeのインストールやApple Developerアカウント設定、評価ボードへのファームウェア書き込み方法を説明しています。基本操作やカスタマイズ、ファイル構成、画面遷移、Bluetooth通信の詳細も含まれます。
アプリケーションノート PDF 1.92 MB English
AI生成コンテンツ: Windows 10のBluetooth LEアプリケーションは、ルネサスのBluetooth Low Energy対応マイコンやモジュールを搭載した評価ボードと無線通信を行います。主なWindowsアプリケーションとして、LED Switch Service ClientとVirtual UART Clientがあり、RX23W、RA4W1、RE01B、RL78/G1Dグループの評価ボードと連携します。Microsoft Visual Studio 2017と.NET FrameworkのWPFを用いて、ペアリング、接続、サービスやキャラクタリスティックの検索、データ通信を実現します。APIの動作や処理の流れ、対応デバイス、関連マニュアルやサンプルコードも解説します。
アプリケーションノート PDF 2.16 MB English
AI生成コンテンツ: QE for BLE[RA,RE]を使用して、RA4W1およびRE01BマイコンのBluetooth® Low Energy通信機能を迅速に試験し、開発期間を短縮する方法を説明する。システム構成、ソフトウェアのインストール、プロジェクト構成、R_BLEスクリプトの実行手順を詳細に解説。通信元・通信先の準備、e2 studioでのスクリプト管理や編集方法も含む。対応環境や必要なソフト・ハードウェア、ケーブルも記載。
アプリケーションノート PDF 6.88 MB English
AI生成コンテンツ: RA4W1、ZMOD4410(IAQ)、HS3001(温湿度センサ)を用いたビル/HVAC向け環境センサネットワーク制御ソフトウェアである。Bluetooth 5.0 Low Energy(BLE)通信により複数端末からIAQや温湿度情報を収集できる。カスタマイズされたGUIがセンサ開発、製造、設置、運用の各フェーズを支援し、アドレス設定やペアリング、アラート発報を可能にする。BLEはマスター・スレーブ構成で最大7台のスレーブ接続をサポート。GUI操作モードとRA4W1単独モードで動作し、ファームウェアやAPI、GUI操作方法、ネットワーク構築手順を含む。
アプリケーションノート PDF 1.23 MB
AI生成コンテンツ: The guide provides detailed instructions for quickly setting up and operating the EK-RA4W1 evaluation kit for the RA4W1 microcontroller group. It covers kit connection, running example projects, verifying operation, and establishing communication with smartphones via Bluetooth. It also explains programming HCI firmware, connecting Bluetooth Test Tools, and restoring factory settings. The document includes safety precautions, usage limitations, and regulatory compliance advice. It emphasizes the kit’s laboratory use, potential electromagnetic interference, and liability disclaimers. The guide supports developers in evaluating and programming the RA4W1 microcontroller effectively.
パンフレット PDF 802 KB English
レポート PDF 187 KB English
24件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, DA148xx, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
3件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.94 MB
Learn how Renesas MCU security revolves around integrated security engines. There are different types of security engines across the RA MCU. Users can find the specific engine used in a particular MCU from its hardware user’s manual. The security engines can operate in two different modes, called Compatibility Mode and Protected Mode. The application note “Renesas Security Engine Operational Modes” explains the definition of the two modes and their use cases.
サンプルコード
[Software=RA FSP],[Board=EK-RA4W1]
ログインしてダウンロード ZIP 10.07 MB IDE: e2 studio/GCC/AC6, IAR, Keil MDK
The EK-RA4W1 example project shows how to write code for various Renesas Flexible Software Package (FSP) modules supported by the EK-RA4W1 kit. The Flexible Software Package provides an optimized, easy-to-use, scalable, and high-quality software solution for embedded system design.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.34 MB
Learn how to inject plaintext keys into RA MCUs using security engines operating in Compatibility Mode. Example projects for various MCUs and security engines demonstrate plaintext key injection with Renesas Flexible Software Package (FSP) APIs and PSA Certified Crypto APIs.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.86 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Function: Communication Interface IDE: Visual Studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 12.30 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: Swift Function: Application Example, Communication Interface IDE: Xcode
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 8.55 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: JDK Function: Application Example, Communication Interface IDE: Android Studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.02 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Function: Communication Interface IDE: Visual Studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 6.12 MB English
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 14.67 MB English
9件
型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK7EKA4W1S00000BJActive在庫あり1u | $32.67Available

ニュース&ブログ

免責事項、注意事項、認証の詳細については EK-RA4W1 ユーザーズマニュアル (PDF | English, 日本語)をご参照ください。

パートナー

Zephyr Logo
Zephyr Project

The Zephyr Project is an open-source, scalable real‑time operating system (RTOS) designed for resource-constrained embedded systems and supports a wide range of hardware architectures and development boards. For the Renesas RA4W1 Evaluation Kit, Zephyr provides focused documentation covering board features, supported peripherals, and basic build, flashing, and debugging workflows to help developers quickly get started.

See the Zephyr Project RA4W1 Evaluation Kit Documentation

サポートコミュニティ

  1. EK-RA4W1 で ガスセンサZMOD4410など使ってみた

    ... て公開したかったのですが、ちょっと控えたいと思います。 (+) EK-RA4W1 で Arduinoスケッチ - RA - かふぇルネ - Renesas Rulz - Japan 接続イメージは以 ...

    2021年3月23日
  2. EK-RA4W1 で Arduinoスケッチ

    がじぇるね岡宮です。 #2021/4/19 Wire, SPI, pinModeの修正をしました ちょっと趣味も兼ねてRAを触り初めまして、EK-RA4W1用にArduino ...

    2021年3月12日
  3. EK-RA4W1 で Arduinoスケッチ

    がじぇるね岡宮です。 #2021/4/19 Wire, SPI, pinModeの修正をしました ちょっと趣味も兼ねてRAを触り初めまして、EK-RA4W1用にArduino ...

    2021年3月12日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (10件)