メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

Renesas SynergyTM S128 MCUグループのすべての機能を評価し、Renesas SynergyTM ソフトウェアおよびツールを使用して低消費電力アプリケーションを開発します。

製品型名が変更されています。旧製品型名は各種ドキュメントで引き続き使用されます。新旧の製品型名については、Look-up Tableを参照してください。

Kit Contents

  • DK-S128メインボード
  • Pmod™ LCDディスプレイモード
  • クイックスタートガイド
  • USB Type A-USB Micro-B変換ケーブル
  • シャントジャンパー x 5

System Requirements

  • Microsoft® Windows® 7または10、2.0GHz以上で動作するIntel® CoreTM ファミリプロセッサまたは同等のプロセッサ搭載
  • システムRAM 8GB以上
  • ハードディスク空き容量 2GB以上
  • USB2.0以上のポート x 2
  • インターネット接続環境

特長

  • Renesas SynergyTM S128 MCUグループのほとんどの端子とオンボード周辺機器にアクセス可能
  • 密に統合され、認定されたSynergy Software Package(SSP)を使用してコード開発を加速
  • ルネサスe2 studio ISDEまたはIAR Embedded Workbench® for Renesas SynergyTM を使用して、コードの表示、ステップスルー、およびデバッグを実行
  • サードパーティ製ボード、既存ボード、およびカスタム多機能ボードのための、USB、CAN、DALI 2.0、SEEED Grove I2C I/F、およびPmodTM コネクタによる柔軟な接続オプション
  • ユーザインタフェース画面開発用の静電容量式タッチ検出ユニットおよびPmodTM LCDディスプレイによるヒューマンマシンインタフェース(HMI)機能
  • オンボード加速度計、光センサ、および温度センサ
  • プログラム実行によるリアルタイムの消費電力を測定
  • セキュリティおよび暗号化機能により、AES128/256などの業界標準アルゴリズムをサポートしたセキュアなデータ通信およびストレージが可能
  • ハードウェア診断、メモリ保護、ウォッチドッグタイムアウトを含むセーフティ機能
  • オンボードJ-Link® OBを使用してデバッグとプログラミングを実行

アプリケーション

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 591 KB English
アプリケーションノート PDF 61 KB
AI生成コンテンツ: The document provides a comprehensive look-up table for Synergy MCU Kits, listing current and new orderable part numbers to assist customers in ordering through distributors. It emphasizes precautions for handling microprocessing and microcontroller units, including electrostatic discharge prevention, power-on processing, signal input during power-off, unused pin handling, clock signal stability, and voltage waveform considerations. It also covers prohibitions on accessing reserved addresses, product differences, and safety and legal disclaimers. The document includes URLs for support, software, and additional resources related to the Synergy Platform. It highlights quality grades and usage restrictions for Renesas products, emphasizing user responsibility for safety and compliance.
アプリケーションノート PDF 522 KB English
AI生成コンテンツ: DAC8 HALモジュールガイドは、モジュールの機能、API、およびアプリケーション内での動作フローを詳述しています。DAC8 HALモジュールの組み込みと設定方法を説明し、DACとADCドライバを初期化して方形波を生成・スキャンするサンプルプロジェクトを示します。結果はセミホスト機能でデバッグコンソールに出力されます。主要なソフトウェア・ハードウェアのバージョンやコード構成、初期化、連続スキャン、波形生成、エラー処理についても解説し、ターゲットボードとMCUの必須設定項目を示しています。
マニュアル-開発ツール PDF 4.22 MB
アプリケーションノート PDF 2.17 MB English
アプリケーションノート PDF 2.45 MB English
マニュアル-ソフトウェア PDF 48.11 MB
アプリケーションノート PDF 439 KB
AI生成コンテンツ: The document explains how to create and migrate custom Board Support Packages (BSPs) for Renesas Synergy SSP versions 1.1.z and 1.2.0. It details the use of the Custom BSP Creator and Custom Pack Creator tools to generate, modify, and package BSPs. Custom BSPs mainly require changes in the board folder, including essential files like bsp.h and bsp_init.c. The process involves creating a base BSP, making a template pack for modifications, editing in e2 studio, and finalizing a standard pack for distribution. An example using the DK-S7G2 board illustrates these steps.
アプリケーションノート PDF 1.36 MB English
アプリケーションノート PDF 947 KB
AI生成コンテンツ: The DK-S128 kit includes analog sensors and a 3-axis accelerometer connected via I2C. It continuously reads sensor values and displays them on a Pmod LCD. Three onboard LEDs flash or chase based on sensor inputs controlled by pushbuttons S1 and S2. The software uses multithreading with separate threads for reading inputs, updating the LCD, and controlling LEDs. The input thread samples sensors and switches every 50 ms, providing data to other threads without global variables. The LCD thread updates the display with the current mode and sensor data.
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 11.31 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 3.02 MB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 9.57 MB English
13件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.72 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 8.43 MB IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.69 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.51 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
4件
型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK7DKS128S00001BUActive在庫あり1u | $175.29N/A
YSDKS128E10NRND在庫切れN/A

サポートコミュニティ

  1. Kit DK-S128のDALIマスター電源

    ... いないようです。このボードでDALIを使うには自分でDALI電源回路を追加しないとだめですかね? www.renesas.com/.../renesas-synergy-dk-s128.html

    2017年11月27日