メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The DA14706 daughter board is the ideal way to quickly and easily get started developing applications and products using the DA1470x Bluetooth® Low Energy (LE) System on Chip (SoC).

This daughterboard is for the DA1470x Development Kit Pro's motherboard.

特長

  • DA1470x silicon is easily replaceable on a daughterboard core module
  • Dedicated daughterboard for current measurement (on an M2 socket)
  • LCD daughterboard
  • On-board basic peripherals for demo and development
  • Look and feel like previous PRO-Development kits
  • Flexible and robust power options
  • SWD debugger on-board and connectivity to PC for Μ33 and SNC
  • Voltage translation section for minimizing leakage
  • Dual in-line package switches for breaking up certain signals, allowing power measurements, and debugging
  • Header for SWD debugger for CMAC
  • 64Mbit, QSPI NOR Flash memory for eXecute in Place (XiP)
  • 256Mbit Storage QSPI NOR Flash
  • 64Mbit QSPI RAM
  • Break-out header (J6) for connecting an add-on board with eMMC (DA14708) or other peripheral
  • Headers for I/O monitoring and expandability1
  • Audio codec with a jack speaker phone and digital mic capabilities
  • Analog Microphone
  • RGB LED
  • Two general-purpose Push Buttons
  • Option to support two MikroBUS click boards and other interface boards via the two generic slots
    could be used as a PMOD socket
  • Generic SPI expansion header (J27)
  • Provisions for automated test 

使用製品

サンプル&ご購入

DA1470x Daughter Board

DA14706-00HZDB-P

アクティブ
SPQ:1
Pb (Lead) Free:Yes
Carrier Type:Box
Assembly Location:GERMANY
1u | $99.00参考価格

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

SmartBond DA1470x Bluetooth Low Energy Development Kit Pro

DA14706-00HZDEVKT-P アクティブ
Develop and profile Bluetooth Low Energy applications with full access to GPIOs, RF measurements, and power analysis. Designed for advanced software development and UI prototyping.

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。