概要
説明
DA14533 SmartBond TINY™ SoC用のDA14533-00RNDEVKT-P Bluetooth® Low Energy開発キットProには、マザーボード、ドーターボード、ケーブルが含まれています。
このキットは、開発とテストのための包括的な機能セットをユーザーに提供します。 DA1453x SDKを使用したJTAGまたはUART経由でDA14533のソフトウェア開発とプログラミングをサポートします。 ユーザーは、RF特性評価とハードウェアプロトタイピングを実行したり、PMM2と2つの補助電圧/電流測定チャネルを使用して電力測定を実施できます。 このキットは、0.9Vから5Vの範囲で最大8つのデジタル入力の監視も可能で、機能を拡張するためのMikroBUS™モジュールへの接続をサポートします。
DA14533 は超低消費電力、且つAEC-Q100 Grade 2規格に適合したシステムオンチップ(SoC)で、2.4GHz トランシーバと、64kBのRAMと12kBのワンタイムプログラマブル(OTP)メモリを備えArm® Cortex®-M0+ MCUを内蔵しています。
特長
- マザーボード、SoCドーターボード、USBケーブル、クイックスタートガイド
- 簡単に着脱できるドーターボード
- 電力測定モジュールを搭載
- USBバスパワーから給電可能
- DC/DC降圧または低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)モード動作
- MikroBUS™およびPmod™ヘッダ
- SEGGER J-Linkデバッガ
アプリケーション
設計・開発
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | 参考価格(米ドル) | Sampleable |
|---|---|---|---|---|
| DA14533-00RNDEVKT-P | Active | 在庫あり | 1u | $103 | N/A |
ニュース&ブログ
ニュース 2025年3月25日 |