メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The DA14531 SmartBond TINY™ USB Development Kit gives you all the flexibility to develop applications in a small and portable form factor.

This kit offers a low-cost development board with basic functionality. The development kit is implemented on a single PCB. The purpose of this cost-effective USB kit is to provide users with the capability for software development, programming the DA14531 via JTAG or UART using the DA14531 SDK, and connecting MikroBUS™ modules.

SmartBond TINY™, the world’s smallest and lowest power Bluetooth® 5.1 System-on-Chip (SoC), brings down the cost of adding Bluetooth Low Energy in any system and takes mobile connectivity to places previously out of reach, triggering a wave of a billion IoT devices, all with SmartBond TINY at the heart.

特長

  • One MikroBUS™ connector enables expanding the functionality of the kits with hundreds of available click boards and shields
  • User debugging a Dual-In-Line Package (DIP) switch
  • Onboard 2-Mbit SPI data Flash
  • Onboard SEGGER chip gives you complete debugging capability
  • One user LED
  • One user button and one reset button
  • Support for coin cell battery
  • SmartSnippets™ Studio, to profile and fine-tune the power consumption of an application

アプリケーション

Wireless EV Battery Management System Block Diagram
EV用ワイヤレスバッテリマネジメントシステム
ルネサスのワイヤレスBMSは、ワイヤハーネスをなくし、柔軟性を高め、標準化のためにBluetooth LEを使用しています。
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール
マニュアル-開発ツール PDF 1.04 MB
PCB設計ファイル ZIP 2.06 MB
PCB設計ファイル ZIP 836 KB
回路図 PDF 124 KB
5件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 516 KB
1件
Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) Free
DA14531-00FXDEVKT-UActiveIn Stock1u | $31N/AYes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。