メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

CCE4510-EVAL-V3評価用ボードは、フレームハンドラを内蔵した CCE4510 IO-LinkマスターICの評価用ボードです。

CCE4510は高集積IO-Linkマスタートランシーバで、1Aのピーク駆動電流で2つのIO-Link準拠チャネルを提供します。 内蔵のIO-Linkハードウェアフレームハンドラは、下位レイヤの通信タスクのほとんどを自動化することで、アプリケーションの性能を大幅に向上させます。 CCE4510はマイクロコントローラの負荷を軽減することで、処理帯域を解放し、開発者はより高性能なマイクロコントローラを必要とせずに、プロセッサに負荷のかかる追加タスクを実行し、更なる付加価値を得ることができます。

特長

  • 32ビットRXv2マイクロコントローラ(RX231)
  • 3.3V LDO搭載
  • 16kB EEPROM
  • USB、SCI、またはFINEインターフェースを介してプログラム可能
  • ステータスLEDインジケータ
  • 外付けNMOSゲートドライバ
  • 24V電源電圧
  • 2 つの CCE4510 IO-Link マスタートランシーバ IC
  • 4つのIO-Linkチャネル
  • IO-Linkチャネル用の4つのステータスLEDインジケータ
  • 追加のオンボード保護回路
  • マイクロコントローラおよびIO-LinkマスターICのピンヘッダを介してすべてのピンにアクセス
  • セクションの独立した使用
  • TMG TEのデモスタックが利用可能

使用製品

スタートガイド

Lab on the Cloudで本ボードをリモート評価

手動セットアップ不要。クラウド接続されたラボを通じて、本ボードでリアルタイムテストを実行できます。
(1) CCE4510-EVAL-V3で利用可能なラボ

サンプル&ご購入

CCE4510-EVAL-V3

CCE4510-EVAL-V3

アクティブ
SPQ:1
Pb (Lead) Free:Yes
Carrier Type:Box
Assembly Location:TAIWAN
1u | $50.00参考価格

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。