メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The ASI4U-V5-EVB-V1P0 is a development board for the ASI4U-V5 ASSP Renesas silicon solution that implements an Actuator-Sensor-Interface version 5 (ASi-5) fieldbus transceiver. It reduces the integration effort of an ASi-5 interface to a minimum. The implementation of the complex transmission process is optimally distributed between hardware and firmware components.

特長

  • Silicon solution implementing an ASi-5 transceiver
  • ASi-5 supports the integration of up to 96 devices, operation down to 1.27ms cycle time and up to 200-meter cable length
  • Up to 32 bytes of cyclic data per device
  • Diagnostics and event handling for industry 4.0 applications
  • Backwards compatibility with ASi-3 devices
  • Exceptional robustness against electromagnetic disturbers
  • Supports simple slave and complex slave applications
  • Operating temperature: -40°C to +85°C
  • Supply voltages: 5V & 3.3V

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

Part NumberStatusStockSampleable
ASI4U-V5-EVB-V1P0ActiveOut of StockAvailable

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。