概要
説明
AS025-HVPAKキットは、Pmod™上のHVPAK™プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスの実装であり、ユーザが任意のMCU/MPUを使用してHVPAKモータドライブを制御および構成する柔軟性を提供します。 単体のモータドライブとしても使えるように、複数の保護回路が実装されています。 モータは、方向制御と速度制御を備えたDCモータやマイクロステップを備えたステッピングモータと同様に、簡単に構成できます。 このキットは、お客様の設計の開発とターンアラウンド時間を短縮します。
特長
- ArduinoおよびPmodアーキテクチャを使用したクイックコネクトプラットフォームに適しています
- 高電圧GreenPAK™ SLG47105プログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクスは、フルステッピング、ハーフステッピング、マイクロステッピング、および2チャネルDCモータ駆動のステッピングモータ機能をサポート
- ISL28025デジタルパワーモニタは、システムレベルのハードリセットと保護を追加するための外部電流保護回路を提供します
アプリケーション
設計・開発
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | Sampleable | Description |
|---|---|---|---|---|
| AS025HVPAKDCM-POCZ | Active | 在庫切れ | Available | HVPAK™ DC Motor Driver Arduino & Pmod |
| AS025HVPAKDCM-REFZ | Active | 在庫切れ | Available | HVPAK™ DC Driver Arduino & Pmod w/o Power Monitor & LDO |
| AS025HVPAKSTM-POCZ | Active | 在庫切れ | Available | HVPAK™ Stepper Motor Driver Arduino & Pmod |
| AS025HVPAKSTM-REFZ | Active | 在庫切れ | Available | HVPAK™ Stepper Driver Arduino & Pmod w/o Power Monitor & LDO |