メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

Avnetの RZBoard V2L は、人工知能 (AI)/機械学習 (ML) アプリケーション向けに最適化された、電力効率の高いビジョン AI アクセラレータ開発ボードです。 コンパクトなRaspberry Piシングルボードコンピュータフォームファクタは、多彩な拡張インタフェースを備えており、HDMIまたはMIPIディスプレイ、カメラ、HAT/シールドアドオンボードなどのハードウェアアクセサリの使用を容易にし、ルネサスRZ/V2Lマルチコアプロセッサファミリのソフトウェア開発と評価に理想的なプラットフォームを提供します。

RZBoard V2Lを注文する

特長

  • 5W未満の低消費電力エッジAI
  • 4つの選択可能なニューラルネットワーク
  • 高解像度ネット(HRNet)による17ポイントの姿勢検出
  • HRNet、Tiny YOLOv2による17ポイントの姿勢検出
  • オブジェクト分類 ResNet50
  • バウンディングボックスによるオブジェクト分類 Tiny YOLOv2

アプリケーション

Single Board Computer Block Diagram
高度なHMIおよびエッジAIアプリケーション向けのシングルボードコンピュータ
Compact SBCは、デュアルコアMPU、DRP-AI、Wi-Fi、Bluetooth LE、NFC接続により、HMIとエッジAIをサポートします。
分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア
クイックスタートガイド
2件

関連ボード&キット

ボード&キット

Lab on the Cloud

Lab on the Cloud

型名状態在庫ECCN (US)HTS (US)
AES-RZB-V2L-SK-GActive在庫切れ3A991.a.28471.50.0150
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。