メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The 8T49N241-EVK is designed to help the customer evaluate the 8T49N241 Universal Frequency Translator (UFT 3G). When the board is connected to a PC running Timing Commander software™ through USB, the device can be configured and programmed through a graphical interface or through register settings, to generate frequencies with best-in-class performance.

特長

  • Board comes pre-populated with the 8T49N241
  • Four LVPECL outputs capable of generating any output frequency using the Timing Commander software™
  • SMA connectors for each output pair
  • Outputs terminate to 50 ohms on a scope
  • USB Cable

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 2.06 MB
アプリケーションノート PDF 348 KB
2件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Timing Commander
Timing Commander™は、Windows™ベースの革新的なソフトウェアプラットフォームで、システム設計を行うエンジニアは、直感的かつ柔軟なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)により、高度なタイミングデバイスの構成、プログラミング、モニタリングが行えます。
Code Generator ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 6.71 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 18.01 MB
2件
Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
8T49N241-EVKActiveIn Stock1u | $200AvailableNoEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。