メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

概要

説明

The VersaClock® 6E programmer board is made to ease the programming of  5P49V6965 and 5P49V6975 blank devices. With the onboard USB interface, Renesas IC Toolbox's (RICBox) graphical user interface (GUI) can be used to communicate with the blank device in the socket for configuration and programming. The board is compatible with older devices including 5P49V6901, 5P49V6913, 5P49V6914, 5P49V5901, 5P49V5935, 5P49V5933.

特長

  • Programmer board is powered using USB port
  • Programmer board uses RICBox GUI – to program the blank parts
  • USB port is the communication channel between the GUI and the VersaClock 6 – 5P49V69xx device in the socket.
  • 20 pieces of samples are included in the kit

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

製品選択

Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
5P49V6965-PROGActiveOut of Stock1u | $49AvailableNoEAR998542.39.0090

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。