メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

ゲームの進化に伴い、業界ではカスタマイズが最重要課題となっています。 ルネサスは、シリアルプレゼンス検出(SPD)ハブ、パワーマネジメント集積回路(PMIC)、温度センサ、および制御MCUを備えたDDR5システムでこの要求に応えます。 このシステムにより、数百万色もの広範なアドレス指定可能なRGB(ARGB)照明のカスタマイズが可能になり、ユーザーエクスペリエンスとパフォーマンスの最適化が向上します。

システムの利点 :

  • 48MHz Arm® Cortex®-M23 MCUは最大4.6MbpsのI3Cインタフェースを提供。
  • DDR5 RDIMM、LRDIMM、およびハイエンドゲーミングDIMMでの効率的な動作に最適化された、高精度、低電力、および小さなフットプリント。
  • SPDハブを使用すると、DDR5システム・コントロール・バスを前世代よりも大幅に拡張し、新しいクラスのデータセンタ機器を実現可能。
  • PMICは、DDR5メモリのパフォーマンス、密度、信頼性を最大化しながら、システム全体の消費電力を削減します。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
16:9TW008TW008TW008DDR5 UDIMMDDR5 UDIMMDDR5 UDIMMTemperature SensorTemperature SensorTemperature SensorLevel ShiftLevel ShiftLevel ShiftConnector ArrowConnector Arrow.11Non-Renesas Component.12Connector Arrow.13Connector Arrow.14Connector Arrow.15Connector Arrow.17Connector LineConnector Line.19Connector Line.20Connector Arrow.32Connector Line.33Connector Arrow.34Connector Arrow.35Connector Arrow.36Connector Arrow.37Connector Arrow.38Connector Arrow.39Connector 1Connector Line.41Connector 1.42Connector Line.43Connector Arrow.46Connector 1.47Connector Line.48Connector Line.49Connector 1.50Connector 1.51Connector Line.52Connector double arrowConnector Line.54LDOLDOLDOSheet.112Sheet.99Sheet.100Darlington.131Sheet.102Sheet.103Darlington.254Sheet.105Sheet.106Darlington.2545V5V5VVDDVDDVDDVPPVPPVPP1.8V/25mA1.8V/25mA1.8V/25mA1.0V/20mA1.0V/20mA1.0V/20mA3.3V/150mAmax3.3V/150mAmax3.3V/150mAmaxARGB LED *16ARGB LED *16ARGB LED *16222Sheet.135I3CI3CI3CI3CI3CI3C222Sheet.140Control MCUControl MCUControl MCUControl MCUI3CI3CI3CPWMPWMPWMSheet.150SPD HubSPD HubSPD HubHSCL HSDAHSCL HSDAHSCLHSDALSCL LSDALSCL LSDALSCLLSDASheet.151PMICPMICPMICSWBSWBSWBSWCSWCSWCLDO 1LDOLDOLDO 2LDOLDOSWASWASWA
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。