メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

RAファミリを拡充し、電動工具や家電などのシングルモータ制御用に最適化した「RA2T1」を発売

~モータ制御に特化した周辺機能を搭載し、コンパクトなパッケージラインアップで提供~, basic_html

2025年7月9日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(以下ルネサス)は、このたび、32ビットマイコンRAファミリを拡充し、RA2シリーズとして初めて、64MHz動作が可能なモータ制御用の新製品「RA2T1」を発売、量産を開始しました。RA2T1は、Arm® Cortex®-M23コアと、シングルモータ制御用に最適化した周辺機能を搭載しました。これにより、電動工具や掃除機、扇風機、冷蔵庫、プリンタ、ヘアドライヤなど、シングルモータ制御の産業・民生機器に最適です。

 ルネサスのエンベデッドプロセッシング事業部、事業部長のDaryl Khooは次のように述べています。「当社のモータ制御ソリューションは、長年にわたり数千ものシステムでお客様の信頼を得てきました。RA2T1は、シングルモータシステムにおいて市場をリードする技術、低消費電力動作、そしてルネサスが誇る高品質と安全性を備えており、当社のモータ制御ソリューションを強化する新製品です。」

シングルモータ制御に最適化した周辺機能

 RA2T1は、ブラシレスDC(BLDC)モータの三相電流値を同時に検出できる3チャネルのサンプル&ホールド(S&H)機能を搭載しました。この方式は、従来の逐次測定方式と比較して優れた制御精度を実現します。また、デッドタイムの自動挿入や非対称パルス幅変調(PWM)の生成を可能にする、相補PWMモードをタイマに搭載しました。この機能はインバータ駆動に最適化されており、制御アルゴリズムの実装を容易にします。

 RA2T1は、モータ制御用途における安全性を強化するための各種機能を搭載しています。ポートアウトプットイネーブル(POEG)機能と高速アナログコンパレータを組み合わせ、過電流を検出した際にはPWM出力を即座に遮断することが可能です。遮断時の出力状態は、インバータの仕様に応じて選択可能です。

RA2T1の主な特長

  • CPUコア: 最大動作周波数64MHzのArm Cortex-M23
  • メモリ: 64KBのフラッシュメモリ、8KBのSRAM、2KBのデータフラッシュ
  • アナログ周辺機能: 12ビットA/Dコンバータ(3チャネル・サンプル&ホールド機能付き)、温度センサ、内部基準電圧、2チャネル高速アナログコンパレータ
  • システム機能: 高・中・低速オンチップオシレータ、クロック出力、パワーオンリセット、電圧検出、データ転送/イベントリンク/割り込みコントローラ、低消費電力モード
  • 安全機能: PWM強制シャットダウン、SRAMパリティエラーチェック、ADCセルフ診断、クロック周波数精度測定、不正メモリアクセス検出
  • 動作温度範囲:-40°C~125°C
  • 動作電圧: 1.6~5.5V
  • パッケージ:48ピンLQFP(7mm角)、32ピンLQFP(7mm角)、48ピンQFN(7mm角)、32ピンQFN(5mm角)、24ピンQFN(4mm角)

 RA2T1は、ルネサスのFlexible Software Package(FSP)を利用できます。FSPは、さまざまなRTOSやBSP(Board Support Package)、周辺ドライバ、ミドルウェア、コネクティビティ、ネットワーク、セキュリティスタックなどの基本ソフトウェアに加え、複雑なAI、モータ制御、クラウドのソリューションを構築するためのリファレンスソフトウェアなどを提供することで、迅速なアプリケーション開発を可能にします。ユーザは独自のソフトウェアコードや所望のリアルタイムOSをFSPに統合することができるため、アプリケーション開発の柔軟性を高めることができます。FSPの活用により、モータ制御設計を他のRA製品へ容易に移行できます。

開発環境

 RA2T1は、ブラシレスDCモータを使ったモータ制御の評価を簡単に行うことができる「Renesas Flexible Motor Control Kit for RA2T1 MCU Group」および開発支援ツール「Renesas Motor Workbench」に対応しています。本開発キットは、RAファミリおよびRXファミリを含むルネサスの幅広いモータ制御用マイコンで共通の設計プラットフォームのため、デバイス間でのソフトウェア資産の共用及び再利用が可能です。

ウィニング・コンビネーション

 ルネサスは、RA2T1とさまざまな自社製品を組み合わせ、チェーンソーシステム、BLDCモータ制御によるハイエンド扇風機、コードレス掃除機、コードレスリーフブロワなど、幅広いウィニング・コンビネーションを提案しています。ルネサスのウィニング・コンビネーションは、ルネサス製品を最適に組み合わせてエンジニアによる設計検証を行っているため、ユーザの設計のリスクを低減し、市場投入までの時間を短縮できます。他にも、さまざまなアプリケーション向けに400種類以上のウィニング・コンビネーションを提供しています。詳しくは、こちらをご覧ください。renesas.com/win

RA2T1や評価キットなどの詳細はこちらをご覧ください。renesas.com/RA2T1

ルネサスのモータ制御用組み込みプロセッサについて

 ルネサスは、モータ制御用マイコンを20年以上にわたり提供し続けています。モータ制御向け組み込みプロセッサを年間2.3億個以上出荷しており、世界中の数千社のユーザに採用されています。32ビットマイコンのRAファミリ、RXファミリの他、16ビットマイコンのRL78ファミリ、64ビットマイクロプロセッサのRZファミリで、幅広いモータ制御専用デバイスを提供しています。

以 上

*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。