1. Home

Renesas Synergy™ マイクロコントローラ

スケーラブルなマイクロコントローラをシリーズ化  Renesas Synergy™ マイクロコントローラ

 

Renesas Synergy™ マイクロコントローラは、同一シリーズ内および他のシリーズ間において、メモリサイズと機能
のスケーラビリティ、およびピン配置互換性をもっています。このためソフトウェア、ボード設計データが高い流用性
を持ちます。

 

 

 

 

 

Renesas Synergy™ マイクロコントローラの特長

① 組み込み機器に最適です。
処理性能や消費電力をはじめとする様々なお客様のご要求にお応えする幅広い製品をラインナップしています。

② 急速に拡大するIoT市場に対応しています。
実装が容易なコネクティビティ機能やヒューマン・マシン・インタフェースのほか、堅牢なセキュリティ機能や セーフティ機能を搭載しています。

③ 全4シリーズで幅広い製品をラインナップします。
小型ポータブルデバイスから、高い演算性能が要求されるアプリケーションまで、幅広くカバーします。

④ シリーズ間で互換性を持っています。(スケーラビリティ)
各製品シリーズで、機能、ピン配置の互換性があるため、シリーズ間でのソフトウエア流用が可能です。

 

 

01. Renesas Synergy™ マイクロコントローラ 全4シリーズ

S7シリーズ
High Performance、200-300 MHz

 

  • 高速プロセッサコアに加え、業界最高クラスの大容量メモリを搭載しています。
  • IoTアプリケーション開発上の制約を減らすセキュアなコネクティビティ機能を搭載し、お客様のシステム開発に様々なオプションをご提供します。

 

S5シリーズ
High Integration、100-200 MHz

 

  • セキュアなコネクティビティ機能、大容量メモリ、シリアルメモリ拡張、高精度アナログ回路など、豊富な周辺機能を搭載しています。
  • さらに、2D画像エンジンによるTFTLCDグラフィックスも搭載しているため、様々な組み込みアプリケーションにご利用いただけます。

 

S3シリーズ
High Efficiency、32-100 MHz

 

  • スマートIoTセンサやローカル制御に不可欠な機能を搭載した、低消費電力マイクロコントローラです。
  • セキュアなコネクティビティ機能や強力なアナログ機能、自己診断機能、セグメントLCD制御、静電容量式 タッチパネルソリューションなど豊富な機能を搭載しています。

 

S1シリーズ
Ultra-Low Power、最大 32MHz

 

  • 長時間のバッテリ動作を可能にする超低消費電力マイクロコントローラです。
  • セキュアなコネクティビティ機能や堅牢なセーフティ機能を実装し、かつ長時間のスタンバイ動作を 実現できます。

 

 

 

02. Renesas Synergy™ マイクロコントローラ ポートフォリオ


03. スケーラビリティとコンパティビリティ

同一パッケージ製品はピン配置が同じ
Renesas Synergy™ マイクロコントローラは、同一シリーズ内およびS7,S5,S3,S1のシリーズ間において、メモリサイズと機能のスケーラビリティ、およびピン配置互換性をもっています。
このため、同一シリーズ内でのピン互換性はもちろん、S7,S5,S3,S1のシリーズ間においても、同一パッケージ製品の場合はピン配置が同じになるように設計されています。


 

 

ボード回路図を同一シリーズ/他シリーズへ流用可能 (* 注)
Renesas Synergy™ マイクロコントローラは、この互換性を重要なコンセプトとして設計されています。
小ピンパッケージ品のフットプリントが、多ピンパッケージ品のフットプリントに包含されるように設計されていますので、お客様のボード回路図を Renesas Synergy™ マイクロコントローラの複数パッケージに対応させることが可能です。
(*注: 同一パッケージの場合に限ります)


 

 

ソフトウェアも同一シリーズ/他シリーズへ流用できます
Renesas Synergy™ マイクロコントローラの周辺モジュール(例:UART、タイマ)も、S7,S5,S3,S1の全シリーズ間でマイクロコントローラが高性能になるほど上位互換になるように設計されています。

このため、お客様がRenesas Synergy™ マイクロコントローラ向けに一度開発されたソフトウェアは、 S7,S5,S3,S1シリーズの他のマイクロコントローラに対しても高い流用性を持ちます。

これらRenesas Synergy™ マイクロコントローラのスケーラビリティとコンパチビリティにより、お客様がソフトウェアの新規開発、メンテナンスやドキュメント作成にかけるコスト(時間、費用)を大幅に削減することが可能です。


 

 

04. スケーラビリティ例:ビルオートメーションへの応用

S7シリーズ TFTLCD搭載セキュリティパネル(ハイエンド)

  • S5シリーズに対し2倍の周波数性能、かつ大容量(4MB)フラッシュを搭載
  • 大容量SRAMを搭載し、外部にグラフィックス用フレームバッファRAMが不要
  • WVGAまでのTFTLCDに対応可能な2Dグラフィックアクセラレータを搭載

S5シリーズ TFTLCD搭載セキュリティパネル(エコノミー)

  • 廉価なカラーディスプレイ(VGAまで)に対応可能なカラーTFTLCDコントローラを搭載
  • 高品質を体感できるオーディオ機能やEthernet機能を搭載
  • 大容量(2MB)フラッシュに加え、QSPIインタフェースを搭載し、グラフィックスや言語用ストレージの応用が可能

S3シリーズ ローエンドセキュリティパネル

  • セグメントLCDコントローラを搭載
  • 静電容量式タッチセンシング機能の搭載により、従来のメカボタンから大幅にユーザの使い勝手を向上させると共に、製造コストの低減に貢献
  • バックアップ用電池の小型化に貢献する低消費電力

S1シリーズ ワイヤレスモーションデテクタ

  • 長電池寿命
  • CPUスリープ間のアナログデータ取得が可能な低電力アナログインタフェースを搭載
  • 小型フォームファクタパッケージによるポータブルソリューションの実現
Contact