メインコンテンツに移動

インタフェースと有線コネクティビティ

ルネサスは、産業用コントロール、ネットワーク、およびコンピューティングアプリケーション向けに効率的で信頼性の高い通信を可能にする業界トップレベルのデバイスを提供します。 当社は、最も需要のあるアプリケーション向けに最適化されたPCI Express®およびSerial RapidIO®スイッチなどのシリアルスイッチデバイスの業界リーダーです。 ルネサスは、スイッチ、ブリッジ、シグナルインテグリティ、フラッシュコントローラ、タイミングなどのPCIeソリューションを提供する唯一の「ワンストップ」サービスプロバイダです。 ルネサスはまた、Serial RapidIOスイッチおよびブリッジの世界的な大手サプライヤでもあります。 さらに、PCI、PCI-X、VMEなどのレガシーバス仕様にも対応しています。

ルネサスはまた、デュアルプロトコルトランシーバ、電圧レベルトランスレータ、I2Cバッファ、広動作電圧範囲を持つRS-232トランシーバ、RS-485/RS-422デバイスを提供しており、小型パッケージで最高のノイズ耐性とESD保護を備え、高速データ転送に対応し、お客様のアプリケーションに適合するさまざまな構成が可能です。

カテゴリ

2線バス・バッファ
SMBusや2線式シリアルバスインタフェースのデータ転送速度を向上する2線式バスバッファ
ASインタフェース製品
電源、物理データ転送、および通信プロトコル処理用IC
IO-Linkラインドライバ
高電圧I/Oチャンネルを持つ小型IO-Linkラインドライバ
PLC(電力線通信)
高性能かつフレキシブルな電力線通信装置
RS-485、RS-422およびRS-232
ベーシック、低価格、強化されたRS-232、RS-485/422トランシーバ
USB Products
Fast USB 3.0 controllers and USB 2.0 hosts. High-speed connectivity for modern devices and peripheral integration
VME
効果的で高性能なデータ転送を実現するVME用インターコネクトテクノロジ
オプティカルインターコネクト – 汎用
フォトダイオードを搭載したセンサや光学機器に最適
テレコムインタフェース製品
アクセス&トランスポート、TDMスイッチング、および音声処理ソリューション
データ通信用IC
通信・ネットワーク向けデータ通信システム用 高速レシーバ、ラインドライバ、エンコーダ/デコーダ
ハプティックドライバ
次世代HMI向け低消費電力、高精細ハプティックドライバ
フォトカプラ(オプトカプラ)
モータ駆動、センシング、通信向けの高耐久性フォトカプラ。 高い絶縁耐圧と耐熱性
メモリインタフェース製品
産業・コンピューティング・通信システム向け、DIMM・DRAM・NANDメモリインタフェースアプリケーションに対応する高度なソリューション
物理層製品
10Base-Tおよび100Base-TXイーサネット向けの実績あるPHYソリューションとHART
論理レベルシグナルトランスレータ
6チャネル双方向、自動方向検知、レベル・トランスレータ

ドキュメント

ビデオ&トレーニング

ツール&リソース