適用されたフィルター
配電ボックス(電子ヒューズリファレンスボード付き)
ルネサスは、この電子ヒューズボックスリファレンスボードにより、配電システム向けの効率的なソリューションを提供します。 わずか30cmのコンパクトな2 サイズのボードには、ルネサス のインテリジェントパワーデバイス(IPD)によって切り替えられる10チャネルの出力が含まれており、インテリジェントに保護された大電流のスイッチングを可能にします。 電子ヒューズ機能は、IPDの電流フィードバックを使用して実現されます。 電子ヒューズの制御は、 RL78マイコン上でプログラムされたソフトウェアによって行われます。 ヒューズ特性は設定可能で、さまざまなケーブルや条件に合わせて調整できます。... 続きを読む
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。