概要
電力線通信(PLC)は、既存の電力線を信頼性の高い通信ネットワークとして活用することで、迅速かつ費用対効果の高いシステム導入を可能にします。 PLCはスマートメータ(Advanced Metering Infrastructure - AMI)、家庭用エネルギー管理システム(HEMS)、ビルエネルギー管理システム(BEMS)、および太陽光パネル監視に広く採用されており、スマート社会インフラを支える重要な技術となっています。
この技術は汎用性が高く、AC/DC両方の電力線のデータ伝送をサポートし、幅広い用途に適しています。 当社のソリューションは、PLCモデムとラインドライバを用いた最適化設計を採用し、高信頼な性能とシームレスな統合を実現します。
先進的な性能
276MHzで動作する高性能DSPが高度な通信アルゴリズムを実行し、さまざまな環境において信頼性と堅牢性の高いデータ伝送を実現します。
遠距離通信
PLCモデムとラインドライバの組み合わせにより、1kmを超える距離でも信頼性の高い電力線通信を実現し、大規模な導入環境においても接続性を確保します。
開発を加速
PLCモデム、ラインドライバ、MCUを1枚のボードに統合した設計キットにより、開発プロセスを効率化し、製品の市場投入を加速します。
製品ポートフォリオ

サクセスストーリー
Hexing社、AMIシステムの性能を最大化
Hexing社がルネサスの専門知識を活用し、高度計測インフラ(AMI)の性能を向上させ、信頼性と効率性に優れたスマートメーターソリューションを実現した事例をご紹介します。