メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

Renesas Synergy™プラットフォームMCU

Renesas Synergy™マイクロコントローラ(MCU)は、Arm®コアを搭載し、IoTコネクテッドデバイスから高性能組込みシステムまで、幅広いアプリケーションに対応します。 スケーラビリティ、エネルギー効率、ピン互換性を提供するSynergy MCUは、組込み市場全体の多様なニーズに応えます。 革新的なSynergyプラットフォームにより、エンジニアはAPIレイヤから開発を開始することでアプリケーションの差別化に集中することができます。コードの再活用と卓越したパフォーマンスを促進しながら、市場投入までの時間を短縮し、コストを削減し、参入障壁を乗り越えることが可能です。

開発の加速

開発の加速

APIレベルで即座にコーディングを開始でき、反復的な作業を省くことが可能です。 ルネサスのオールインワンサポートで、イノベーションと製品の差別化に集中し、遅延を回避できます。

総コストの削減

総コストの削減

RTOS、ネットワーク、グラフィックスなど、ルネサスが専門的に保守・更新するプロフェッショナルグレードのツールにより、ソフトウェアコストを削減します。

開発着手時の障壁解消

開発着手時の障壁解消

Synergy MCUを購入すると、初期費用やロイヤリティなしでSynergyソフトウェアとツールにアクセスでき、俊敏な開発と迅速な市場テストが可能になります。

製品ポートフォリオ

すべての製品を比較する

プロセッサコア

プロセッサコア

すべてのSynergy MCUは、32ビットArm Cortex-M CPUプロセッサコアを使用しています。このプロセッサは、エネルギー効率が高く、コスト重視の組込みアプリケーション向けに特別に設計されています。 32ビットArm® Cortex®-M CPUプロセッサコアの豊富な命令アーキテクチャは上位互換性を持ち、スケーラビリティと高いレベルでのコード再活用を促進します。

メモリ

メモリ

Renesas Synergy™ マイクロコントローラは、柔軟性の高い設計と開発のために高度なメモリ機能を持っています。不正な、または意図的でないアクセスに対する保護を強化しています。 MPU(Memory Protection Unit)は、不正な読み取り/書き込みから、メモリの指定領域を保護します。 メモリミラー機能(MMF)では、コードフラッシュのセクションのアドレスを仮想的に、フレキシブルに再マッピングします。

アナログ

アナログ

Renesas Synergy™ マイクロコントローラは、A/D変換、D/A変換、およびアナログ信号比較を含め、アナログ信号の処理と生成に関するさまざまな機能を備えています。 イベントリンクコントローラ(ELC)、PWM、外部トリガ、またはソフトウェアをトリガとして信号処理を開始できます。 内蔵診断機能で信頼性の高いパフォーマンスを保証し、同期機能でモジュール間のノイズ干渉を防止します。

タイミングとコントロール

タイミングとコントロール

Renesas Synergy™ マイクロコントローラは、リアルタイムアプリケーションに必要なさまざまなタイミング機能と制御機能を備えています。 非同期汎用タイマ(AGT)は、タイマ機能および信号測定/生成機能を備えています。汎用パルス幅変調(PWM)タイマは、さまざまなアプリケーション向けにパルスベース波形を生成します。

ヒューマン・マシン・インターフェース

ヒューマンマシンインタフェース (HMI)

Renesas Synergy™ マイクロコントローラは、インタラクティブなアプリケーションを構築するためにさまざまなHMI機能を備えています。 複数のコンポーネントがユーザディスプレイ用のハードウェア加速に対応しており、タッチセンス入力モジュールでユーザアクションの取り込みを可能にします。 また、一部のMCUグループは、画像装置などの外部I/Oデバイスからのパラレルデータの取り込みに対応しています。

コネクティビティ

コネクティビティ

Renesas Synergy™ マイクロコントローラは、外部デバイスとの接続と通信のための幅広いオプションを備えています。 複数の周辺回路が、I2C(Inter-Integrated Circuit)、SPI(Serial Peripheral Interface)、SSI(Serial Sound Interface)、およびSCI(Serial Communications Interface)などの同期または非同期のシリアル通信を提供します。

Renesas Synergyを始める

チュートリアル、ガイド、例を含む包括的なリソースが用意されており、Bluetooth LE設計の旅がより簡単になります。

Icon showing circuitry illustration within a square, indicating electronic components of a circuit board.
Synergyキット
Synergyプラットフォームを迅速に評価し、プロジェクトに適したキットでアプリケーション開発を始めましょう。 Synergyアプリケーションプロジェクトは、すべてのキットでご利用いただけます。
Icon showing cog-wheel within a square illustration, indicating configuration settings and access to controls.
Synergy Software Package (SSP)
Synergyプラットフォームdでの開発者は、10万ドル以上の価値のある商用ソフトウェアに無料でアクセスでき、無制限の製品版ライセンス権を得ることができます。
Icon showing cog-wheel within a square illustration, indicating configuration settings and access to controls.
自動車 開発ツール
Synergyツールは、コード生成、デバッグ、グラフィックデザインなどの機能により、開発のスピードを向上させます。 Synergyプラットフォームには、すべてのツール、サポート、シート、メンテナンスが含まれています。
Icon showing cog-wheel within a square illustration, indicating configuration settings and access to controls.
Renesas Synergy用SDKPac™
当社のウェブセキュリティとコミュニケーションツール群には、uSSLサーバーとクライアント、dHTTPSウェブサーバー、uMQTT IoTクラウド・プロトコル、uSMTP電子メール・クライアントが追加されています。

サポート

記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
Icon showing semiconductor chip illustration within circular arrow, indicating product longevity.

長期製品供給プログラム(PLP)

製品サイクルの長いアプリケーション向けに、最適な製品をお選びください。