概要

ルネサスの超小型指紋センサソリューションは、USBドングル指紋認証モジュール向けにコンパクトなデザインとなっています。 これは、非常に小さなパッケージで高い性能とセキュリティ機能を持つRA6M4マイクロコントローラ(MCU)により可能になります。 さらに、USB 2.0データ帯域幅/電源範囲を備え、コスト効率が高く、モダンなUSB-Cを使うことで、指紋センサアプリケーションを12mm x 12mm フットプリントに(USB-Cコネクタの場合は8mm x 8mm)入れ込むことができます。

このシステムのメリット:

  • 指紋センサを除く電子機器を、ルネサス製品のポートフォリオにより、100%カバーします。
  • TrustZone®搭載のArm® Cortex®-M33 MCU、セキュア暗号化エンジン、セキュアアプリケーションを容易に実装できる、フルソフトウェアパッケージ。
  • 拡張オプションによって、直流絶縁RS-485バス接続の使用による産業用オートメーションホスト認証が可能となります。

ターゲット・アプリケーション:

  • セキュリティ/産業オートメーション指紋認証向けUSBドングル
画像
Ultra-Small Fingerprint Sensor