Skip to main content
Renesas Electronics Corporation - June is Pride Month, a month to raise awareness of the rights and the culture of the LGBTQ+ community

Features

  • 最短指令执行时间可在高速(0.04167 μs: @ 24 MHz 高速片上振荡器时钟运行时)至低速(1.0 μs: @ 1 MHz 高速片上振荡器时钟运行时)之间更改
  • 通用寄存器:8位 × 32个寄存器(8位 × 8个寄存器 × 4组)
  • ROM:16至32 KB, RAM:2.5至4.0 KB
  • 高速片上振荡器时钟
  • 可从48 MHz (典型值)、24 MHz (典型值)、16 MHz (典型值)、12 MHz (典型值)、8 MHz (典型值)、 4 MHz (典型值)和 1 MHz (典型值)中选择
  • 内置单电源闪存(具有禁止块擦除/写入功能)
  • 自编程(具有引导交换功能/Flash屏蔽窗口功能)
  • 片上调试功能
  • 内置上电复位(POR)电路和电压检测器(LVD)
  • 内置看门狗定时器(可在专用低速片上振荡器时钟下运行)
  • 支持乘法/除法/乘法累加和运算指令。
  • 内置时钟输出/蜂鸣器输出控制器
  • 内置BCD调整
  • 输入/输出端口:26至28 (N沟开漏:2至3)
  • 定时器
  • 16位定时器: 7通道 (TAU:4通道,定时器RJ:1通道,定时器RD:2通道)
  • 串行接口
  • CSI
  • UART
  • 简易I2C
  • 不同电位接口:在4.0 V至5.5 V下运行时,可以连接2.5/3 V运行的器件
  • 8/10位分辨率A/D转换器(VDD = 2.7至5.5 V):8通道
  • 待机功能:HALT、STOP、SNOOZE模式
  • 内置事件链接控制器(ELC)
  • 电源电压:VDD = 2.7至5.5 V
  • 运行环境温度:TA = -40至+ 85°C

Description

UPD79F7027/7028 不仅拥有RL78/G13系列的高精度(±2%)片上振荡器 、24 MHz工作频率的CPU,以及其他标准内置功能, 还采用了来源于R8C家族的乘除法器和乘累加指令功能,带有可证实追寻记录,如定时器RD/RJ、事件链接控制器,能以更低的总体成本来构架系统,实现更紧凑的体积和更低功耗。

“此芯片已经不是瑞萨重点推广的产品,不建议在新产品设计中使用此芯片"