メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 最短指令执行时间可在高速(0.04167 μs: @ 24 MHz 高速片上振荡器时钟运行时)至低速(1.0 μs: @ 1 MHz 高速片上振荡器时钟运行时)之间更改
  • 通用寄存器:8位 × 32个寄存器(8位 × 8个寄存器 × 4组)
  • ROM:16至32 KB, RAM:2.5至4.0 KB
  • 高速片上振荡器时钟
  • 可从48 MHz (典型值)、24 MHz (典型值)、16 MHz (典型值)、12 MHz (典型值)、8 MHz (典型值)、 4 MHz (典型值)和 1 MHz (典型值)中选择
  • 内置单电源闪存(具有禁止块擦除/写入功能)
  • 自编程(具有引导交换功能/Flash屏蔽窗口功能)
  • 片上调试功能
  • 内置上电复位(POR)电路和电压检测器(LVD)
  • 内置看门狗定时器(可在专用低速片上振荡器时钟下运行)
  • 支持乘法/除法/乘法累加和运算指令。
  • 内置时钟输出/蜂鸣器输出控制器
  • 内置BCD调整
  • 输入/输出端口:26至28 (N沟开漏:2至3)
  • 定时器
  • 16位定时器: 7通道 (TAU:4通道,定时器RJ:1通道,定时器RD:2通道)
  • 串行接口
  • CSI
  • UART
  • 简易I2C
  • 不同电位接口:在4.0 V至5.5 V下运行时,可以连接2.5/3 V运行的器件
  • 8/10位分辨率A/D转换器(VDD = 2.7至5.5 V):8通道
  • 待机功能:HALT、STOP、SNOOZE模式
  • 内置事件链接控制器(ELC)
  • 电源电压:VDD = 2.7至5.5 V
  • 运行环境温度:TA = -40至+ 85°C

説明

UPD79F7027/7028 不仅拥有RL78/G13系列的高精度(±2%)片上振荡器 、24 MHz工作频率的CPU,以及其他标准内置功能, 还采用了来源于R8C家族的乘除法器和乘累加指令功能,带有可证实追寻记录,如定时器RD/RJ、事件链接控制器,能以更低的总体成本来构架系统,实现更紧凑的体积和更低功耗。

“此芯片已经不是瑞萨重点推广的产品,不建议在新产品设计中使用此芯片"

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。