Skip to main content
View
View
Renesas Electronics Corporation - June is Pride Month, a month to raise awareness of the rights and the culture of the LGBTQ+ community

株式会社シキノハイテック 130万画素MIPIカメラ

Provider

Description

KBCR-S08MMは産業用向け130万画素カラー、ローリングシャッター方式のMIPI出力カメラモジュールです。ISP(画像調整機能)搭載のイメージセンサを採用しており、画質調整に関わるマイコン側の負担を軽減できます。加えてHDR機能もサポートしており、逆光や低照度環境下でも自然でリアルな映像撮影が可能です。RZファミリのMIPI I/F活用/開発の支援致します。現在対応できるドライバは「RZ/V2L」, 「RZ/A2M」、「 RZ/G2L」、「RZ/G2LC」と「RZ/G2UL」です。

Image
株式会社シキノハイテック 130万画素MIPIカメラ

Features

  • 130万画素 カラー ローリングシャッター
  • MIPI CSI-2 2レーン
  • M12 Sマウントレンズ搭載
  • 各種画像調整機能(露光、ゲイン、ホワイトバランス等)
  • HDR(ハイ・ダイナミックレンジ)機能 120dB

Comparison

Applications